피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0071 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear strength
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelsperrbolzen/03418_1.prj},{NB=B0071.125100250},{D=25},{D1=10},{D2=12.00},{D3=14},{L=25},{L1=8.9},{L2=33.0},{GEW=0.0493},{EAN=MIN},{XA=4.000},{XB=7.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=0.500},{XF=8.500},{XG=4.500},{XH=5.000},{XI=1.500},{XJ=0.500},{XK=22.500},{XL=33.900},{XM=1.600},{XN=15.000},{XO=41.400},{XP=10.500},{XQ=1.500},{XR=23.600},{XS=2.000},{XT=2.600},{XU=9.500},{XV=3.000},{XW=0.500},{XX=0.000},{BESTBLOHM=B0071.12510025},{L5=33.9},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0071.11905010
B0071.11905010
19
5
5.50
11
10
5.9
25.0
15.9
5
24
0.0244
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11905015
B0071.11905015
19
5
5.50
11
15
5.9
25.0
20.9
5
24
0.0246
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11905020
B0071.11905020
19
5
5.50
11
20
5.9
25.0
25.9
5
24
0.0248
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11905025
B0071.11905025
19
5
5.50
11
25
5.9
25.0
30.9
5
24
0.0236
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11905030
B0071.11905030
19
5
5.50
11
30
5.9
25.0
35.9
5
24
0.0252
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11906010
B0071.11906010
19
6
6.85
11
10
6.8
25.0
16.8
6
35
0.0249
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11906015
B0071.11906015
19
6
6.85
11
15
6.8
25.0
21.8
6
35
0.0252
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11906020
B0071.11906020
19
6
6.85
11
20
6.8
25.0
26.8
6
35
0.0254
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11906025
B0071.11906025
19
6
6.85
11
25
6.8
25.0
31.8
6
35
0.0256
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11906030
B0071.11906030
19
6
6.85
11
30
6.8
25.0
36.8
6
35
0.0259
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11906035
B0071.11906035
19
6
6.85
11
35
6.8
25.0
41.8
6
35
0.0261
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11906040
B0071.11906040
19
6
6.85
11
40
6.8
25.0
46.8
6
35
0.0263
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11906045
B0071.11906045
19
6
6.85
11
45
6.8
25.0
51.8
6
35
0.0265
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.11906050
B0071.11906050
19
6
6.85
11
50
6.8
25.0
56.8
6
35
0.0268
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12508020
B0071.12508020
25
8
9.50
14
20
7.8
33.0
27.8
8
63
0.0480
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12508025
B0071.12508025
25
8
9.50
14
25
7.8
33.0
32.8
8
63
0.0483
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12508030
B0071.12508030
25
8
9.50
14
30
7.8
33.0
37.8
8
63
0.0487
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12508035
B0071.12508035
25
8
9.50
14
35
7.8
33.0
42.8
8
63
0.0491
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12508040
B0071.12508040
25
8
9.50
14
40
7.8
33.0
47.8
8
63
0.0495
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12508045
B0071.12508045
25
8
9.50
14
45
7.8
33.0
52.8
8
63
0.0499
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12508050
B0071.12508050
25
8
9.50
14
50
7.8
33.0
57.8
8
63
0.0503
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12510020
B0071.12510020
25
10
12.00
14
20
8.9
33.0
28.9
10
100
0.0488
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12510025
B0071.12510025
25
10
12.00
14
25
8.9
33.0
33.9
10
100
0.0493
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12510030
B0071.12510030
25
10
12.00
14
30
8.9
33.0
38.9
10
100
0.0498
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0071.12510035
B0071.12510035
25
10
12.00
14
35
8.9
33.0
43.9
10
100
0.0503
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성