피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
AU DIP - Merkel® Damper seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneumatics
Damping Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/pneumatics/damping_seals/audip_asmtab.prj},{NB=AUDIP 16 24 6.2 8 425499 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=425499},{DN1=16.0},{DN=24.0},{NUT=0},{D1=17.0},{D2=21.0},{D1MAX=12.0},{H1=6.2},{H2=8.0},{L=7.0},{BA=1.2},{DA=23.40},{DB=20.50},{DD=15.20},{DE=21.30},{DZ=16.40},{F=1.50},{H=5.00},{K=0.70},{L1=1.2},{RE=0.3},{WX=40},{WZ=35},{X=3},{Z=6},{PPATH=audip/audip_asmtpl.prj},{ARTIKELNRNEW1=425499}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DN1
dN
[mm]
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D1MAX
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
AUDIP 8 11.6 2.7 3.5 4671...
467110
8.0
11.6
8.5
10.0
4.0
2.7
3.5
3.3
AUDIP 8 11.6 2.7 3.5 4906...
49066296
8.0
11.6
8.5
10.0
4.0
2.7
3.5
3.3
AUDIP 9.5 15 3.9 5 434735
434735
9.5
15.0
10.0
12.0
5.5
3.9
5.0
4.5
AUDIP 10 18 6.2 8 425536
425536
10.0
18.0
11.0
15.0
6.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 12 18 4.2 5.2 42548...
425483
12.0
18.0
13.0
15.5
8.0
4.2
5.2
4.8
AUDIP 12 18 4.2 5.2 49074...
49074270
12.0
18.0
13.0
15.5
8.0
4.2
5.2
4.8
AUDIP 12 20 6.2 8 425497
425497
12.0
20.0
13.0
17.0
8.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 14 22 6.2 8 425538
425538
14.0
22.0
15.0
19.0
10.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 16 22 4.4 5.6 42549...
425498
16.0
22.0
17.0
19.5
12.0
4.4
5.6
5.2
AUDIP 16 24 6.2 8 425499
425499
16.0
24.0
17.0
21.0
12.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 18 26 6.2 8 425509
425509
18.0
26.0
19.0
23.0
14.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 20 28 6.2 8 464942
464942
20.0
28.0
21.0
24.0
20.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 22 30 6.2 8 425511
425511
22.0
30.0
23.0
26.0
18.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 24 32 6.2 8 425513
425513
24.0
32.0
25.0
28.0
20.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 25 33 6.2 8 425514
425514
25.0
33.0
26.0
29.0
21.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 28 36 6.2 8 425515
425515
28.0
36.0
29.0
32.0
24.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 30 40 6.2 8 425520
425520
30.0
40.0
31.5
35.0
26.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 36 46 6.2 8 432656
432656
36.0
46.0
37.5
41.0
32.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 40 50 6.2 8 425521
425521
40.0
50.0
41.5
45.0
36.0
6.2
8.0
7.0
AUDIP 50 60 6.2 8 425523
425523
50.0
60.0
51.5
55.0
46.0
6.2
8.0
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성