ARC 15 ML - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 15
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_15/arc_ml_15_asmtab.prj},{NB=ARC15ML-B1-VC-N-76.2L-8.1-8.1-I-(38.1-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=15},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=76.2},{P1=8.1},{AG=N},{POS1=38.1},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=24},{W2=9.5},{W1=15},{H1=15.0},{P=60},{DXDXG1=7.5x4.5x5.3},{D=7.5},{DD=4.5},{G1=5.3},{W=34},{L=76.2},{L1=61.0},{H2=20.7},{P1X=34},{P2X=26},{P3=-},{MXG2=M4x7},{NDM=4.000},{G2=7.0},{M1=-},{T=6},{T1=6},{N1=M3x6,5},{NDM1=3.000},{N1L=6.5},{N2=M3x6},{NDM2=3},{N2L=6.0},{N3=P3},{NDM3=3},{E=3.5},{S1=4.5},{S2=7.5},{S3=16.1},{S4=17.2},{C=13.4},{C0=26.9},{MR0=215},{MP0=235},{MY0=235},{BW=240},{RW=1290},{VERS=1.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/arc_ml_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
ARC15ML-B1-VC-N-76.2L-8.1...
ARC15ML
15
P1 Standard
8.100
24
9.5
15
15.0
60
7.5x4.5x5.3
34
76.2
61.0
20.7
34
26
M4x7
6
6
M3x6,5
M3x6
P3
3.5
4.5
7.5
16.1
17.2
1290
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성