AR/PT 10 T2 - Per alta temperatura (100÷120 °C), ISO standard, forza potenziata
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/PT
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_pt/ht_1000_t2_tab.prj},{NB=AR/PT10-80-T2.3(0--115)},{CU=80.0},{L=255.0},{LMIN=175.0},{RC=3},{D=50},{RD=28},{PMIN=20},{P=115},{F0=940},{F1I=1514},{V=143.0},{S=6.15},{MAXSPEED=1.0},{VER=1.000},{PRA=3},{ED=1.000},{V2=0.14845},{S2=6.15752},{P2=150},{OSM=4},{SPM=0},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=AR/PT10-80-T2.3},{WORKTEMPERATURE=100 ÷ 120},{F1P=1919},{W=1.78},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
PMIN
Pressure min.
[bar]
P
Nominal charging pressure
[bar]
WORKTEMPERATURE
Working temperature
[°C]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
ⁿ/ₐ
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR/PT10-13-T2.3
AR/PT10-13-T2.3
13.0
120.7
107.7
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1206
1393
40.0
6.15
1.0
1.21
0
80
AR/PT10-25-T2.3
AR/PT10-25-T2.3
25.0
145.0
120.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1322
1585
59.0
6.15
1.0
1.32
0
80
AR/PT10-38-T2.3
AR/PT10-38-T2.3
38.0
171.0
133.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1398
1715
79.0
6.15
1.0
1.43
0
80
AR/PT10-50-T2.3
AR/PT10-50-T2.3
50.0
195.0
145.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1444
1797
97.0
6.15
1.0
1.53
0
80
AR/PT10-63-T2.3
AR/PT10-63-T2.3
63.0
221.0
158.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1480
1860
117.0
6.15
1.0
1.64
0
80
AR/PT10-75-T2.3
AR/PT10-75-T2.3
75.0
245.0
170.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1505
1904
135.0
6.15
1.0
1.74
0
80
AR/PT10-80-T2.3
AR/PT10-80-T2.3
80.0
255.0
175.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1514
1919
143.0
6.15
1.0
1.78
0
80
AR/PT10-100-T2.3
AR/PT10-100-T2.3
100.0
295.0
195.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1541
1969
173.0
6.15
1.0
1.96
0
80
AR/PT10-125-T2.3
AR/PT10-125-T2.3
125.0
345.0
220.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1565
2012
211.0
6.15
1.0
2.17
0
80
AR/PT10-150-T2.3
AR/PT10-150-T2.3
150.0
395.0
245.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1582
2043
249.0
6.15
1.0
2.38
0
80
AR/PT10-160-T2.3
AR/PT10-160-T2.3
160.0
415.0
255.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1588
2053
264.0
6.15
1.0
2.46
0
80
AR/PT10-175-T2.3
AR/PT10-175-T2.3
175.0
445.0
270.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1595
2067
287.0
6.15
1.0
2.59
0
80
AR/PT10-200-T2.3
AR/PT10-200-T2.3
200.0
495.0
295.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1605
2085
325.0
6.15
1.0
2.79
0
80
AR/PT10-250-T2.3
AR/PT10-250-T2.3
250.0
595.0
345.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1619
2111
401.0
6.15
1.0
3.21
0
80
AR/PT10-300-T2.3
AR/PT10-300-T2.3
300.0
695.0
395.0
3
50
28
20
115
100 ÷ 120
940
1629
2130
477.0
6.15
1.0
3.63
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성