AR 15 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/ARF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_arf/sc_1500_tab.prj},{NB=AR15-113.6-C(0--)},{CU=113.0},{L=335.0},{LMIN=222.0},{RC=3},{RD=36},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=444.0},{S=10.18},{MAXSPEED=1.8},{W=4.78},{Y=MIN},{SIZE=1500.000},{DK=36.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=0.44427},{S2=10.17876},{P2=150},{OSM=6},{PRA=8.000},{SPM=24},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=AR15-113.6-C},{D=75},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR15-13.6
AR15-13.6
13.0
135.0
122.0
3
75
36
150
20
1530
1831
2034
93.0
10.18
1.8
3.26
0
80
AR15-25.6
AR15-25.6
25.0
160.0
135.0
3
75
36
150
20
1530
1949
2210
137.0
10.18
1.8
3.47
0
80
AR15-38.6
AR15-38.6
38.0
186.0
148.0
3
75
36
150
20
1530
2026
2327
183.0
10.18
1.8
3.67
0
80
AR15-50.6
AR15-50.6
50.0
210.0
160.0
3
75
36
150
20
1530
2072
2397
225.0
10.18
1.8
3.85
0
80
AR15-63.6
AR15-63.6
63.5
237.0
173.5
3
75
36
150
20
1530
2108
2452
272.0
10.18
1.8
4.05
0
80
AR15-75.6
AR15-75.6
75.0
260.0
185.0
3
75
36
150
20
1530
2130
2487
313.0
10.18
1.8
4.23
0
80
AR15-80.6
AR15-80.6
80.0
270.0
190.0
3
75
36
150
20
1530
2139
2500
330.0
10.18
1.8
4.30
0
80
AR15-88.6
AR15-88.6
88.0
285.0
197.0
3
75
36
150
20
1530
2157
2528
356.0
10.18
1.8
4.42
0
80
AR15-100.6
AR15-100.6
100.0
310.0
210.0
3
75
36
150
20
1530
2165
2540
400.0
10.18
1.8
4.60
0
80
AR15-113.6
AR15-113.6
113.0
335.0
222.0
3
75
36
150
20
1530
2181
2566
444.0
10.18
1.8
4.78
0
80
AR15-125.6
AR15-125.6
125.0
360.0
235.0
3
75
36
150
20
1530
2187
2575
488.0
10.18
1.8
4.97
0
80
AR15-138.6
AR15-138.6
138.0
385.0
247.0
3
75
36
150
20
1530
2199
2594
532.0
10.18
1.8
5.16
0
80
AR15-150.6
AR15-150.6
150.0
410.0
260.0
3
75
36
150
20
1530
2203
2600
576.0
10.18
1.8
5.35
0
80
AR15-160.6
AR15-160.6
160.0
430.0
270.0
3
75
36
150
20
1530
2208
2608
611.0
10.18
1.8
5.50
0
80
AR15-175.6
AR15-175.6
175.0
460.0
285.0
3
75
36
150
20
1530
2215
2618
664.0
10.18
1.8
5.73
0
80
AR15-200.6
AR15-200.6
200.0
510.0
310.0
3
75
36
150
20
1530
2228
2639
748.0
10.18
1.8
6.13
0
80
AR15-225.6
AR15-225.6
225.0
560.0
335.0
3
75
36
150
20
1530
2250
2674
824.0
10.18
1.8
6.60
0
80
AR15-250.6
AR15-250.6
250.0
610.0
360.0
3
75
36
150
20
1530
2268
2703
899.0
10.18
1.8
7.08
0
80
AR15-275.6
AR15-275.6
275.0
660.0
385.0
3
75
36
150
20
1530
2284
2728
975.0
10.18
1.8
7.55
0
80
AR15-300.6
AR15-300.6
300.0
710.0
410.0
3
75
36
150
20
1530
2298
2750
1050.0
10.18
1.8
8.02
0
80
AR15-13.6-C
AR15-13.6-C
13.0
135.0
122.0
3
75
36
0
20
0
0
0
93.0
10.18
1.8
3.26
0
80
AR15-25.6-C
AR15-25.6-C
25.0
160.0
135.0
3
75
36
0
20
0
0
0
137.0
10.18
1.8
3.47
0
80
AR15-38.6-C
AR15-38.6-C
38.0
186.0
148.0
3
75
36
0
20
0
0
0
183.0
10.18
1.8
3.67
0
80
AR15-50.6-C
AR15-50.6-C
50.0
210.0
160.0
3
75
36
0
20
0
0
0
225.0
10.18
1.8
3.85
0
80
AR15-63.6-C
AR15-63.6-C
63.5
237.0
173.5
3
75
36
0
20
0
0
0
272.0
10.18
1.8
4.05
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AR 30 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR 7,5 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/PT 7 T2 - For high temperature (100÷120 °C), ISO standard, high force
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/PT 5 T2 - For high temperature (100÷120 °C), ISO standard, high force
Nitrogen Springs
28.02.2023
3V3745 - Panel control
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/PT 5 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/P 3 - ISO Standard, high force
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/PT 7 T1 - Per alta temperatura (80÷100 °C), ISO standard, forza potenzia...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 1,7 - Miniature height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
CSR 19 - Mini cylinders
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성