카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Angular gear box EL / EG - Accessories
Bahr Modultechnik
Spare parts and accessories
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/2_spareparts_accessories/2_2_accessories/winkelgetriebe_el_eg.prj},{NB=00762 560},{IDNR=00762},{TYP=60},{INFO=Produktdatenblatt},{I=1:1.5},{MM=2.0},{A=82},{B=70},{R=5x5},{S=14x35},{F=14},{LL=35},{M=15},{N=560},{C=77.214},{B1=14},{LR=1.0},{DR=62},{L=8.0},{D=47},{D1=28.000},{D2=24.000},{SW=5},{L1=48},{DN=13},{LN=8},{L2=68.6},{SW2=6},{LN2=4},{E=92},{DE=62},{DH=8},{KDM=6.466},{LH=17.0},{LT=25},{RR=2.5},{L3=4.5},{L4=23},{H=9.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
I
i
ⁿ/ₐ
MM
m
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
Øxl
ⁿ/ₐ
M
Torque
[Nm]
N
max. rpm
[1/min]
00731
00731
30
1:1
1.0
42
37
2x2
5x15
2
250
00741
00741
40
1:1
2.0
58
50
3x3
10x27
5
560
00742
00742
40
1:1.5
1.5
58
50
3x3
10x27
5
560
00742
00742
40
1:1.5
1.5
58
50
3x3
10x27
5
840
00761
00761
60
1:1
2.5
82
70
5x5
14x35
15
750
00762
00762
60
1:1.5
2.0
82
70
5x5
14x35
15
560
00762
00762
60
1:1.5
2.0
82
70
5x5
14x35
15
840
00781
00781
80
1:1
3.0
102
90
6x6
18x45
25
750
00782
00782
80
1:1.5
3.0
102
90
6x6
18x45
25
560
00782
00782
80
1:1.5
3.0
102
90
6x6
18x45
25
840
00711
00711
100
1:1
4.0
130
110
6x6
22x45
30
750
00712
00712
100
1:1.5
3.0
130
110
6x6
22x45
30
560
00712
00712
100
1:1.5
3.0
130
110
6x6
22x45
30
840
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성