카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
AL - Lifter pin for press tool strips
RCM
PRECISION COMPONENTS
LIFTER PINS FOR PRESS TOLL STRIPS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/alza_lista/244-002.prj},{NB=AL 10x25},{D1=10.000},{D2=6.000},{D3=12.000},{DH=12.500},{D4=M14x1.5},{L1=25},{L1X=25,32,40,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
D1
guide diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
GEW
weight
[kg]
AL 8x20
8.000
5.000
10.000
0.012
AL 10x25
10.000
6.000
12.000
0.022
AL 13x25
13.000
7.000
16.000
0.037
AL 16x32
16.000
8.000
20.000
0.067
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성