피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
AG-S - Quick knockout coupler
PlaSteel
Ranco
Engineered items for moulds
Items for undercut and ejection
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/engineered_items/items_for_undercut_and_ejection/ag_s.prj},{NB=AGS421601M27x3_Extra/Maxi},{IDNR=},{COD=421601},{TYPE=Male},{DESCRIPTION=Extra/Maxi},{A=M27x3},{NDMA=27.000},{PA=3.000},{C=43.0},{CX=43.000},{D=30},{DX=30.000},{E=80.0},{EX=80.000},{B=-},{NDMB=0.000},{PB=0.000},{F=-},{FX=0.000},{G=-},{GX=0.000},{H=-},{HX=0.000},{I=-},{IX=0.000},{J=-},{JX=0.000},{K=-},{KX=0.000},{L=-},{LX=0.000},{M=-},{MX=0.000},{VERS=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
Length L
[mm]
M
[mm]
AGS301M10x1.5
301
Male
Micro
M10x1.5
22.8
20
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS301M12x1.75
301
Male
Micro
M12x1.75
22.8
20
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS301M14x2
301
Male
Micro
M14x2
22.8
20
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS401M10x1.5
401
Male
Mignon
M10x1.5
25.8
20
55.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS401M12x1.75
401
Male
Mignon
M12x1.75
25.8
20
55.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS401M14x2
401
Male
Mignon
M14x2
25.8
20
55.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS411501M16x2
411501
Male
Normal
M16x2
35.0
35
68.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS411501M18x2,.5
411501
Male
Normal
M18x2,.5
35.0
35
68.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS411501M20x2.5
411501
Male
Normal
M20x2.5
35.0
35
68.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS411501M24x3
411501
Male
Normal
M24x3
35.0
35
68.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS411501M27x3
411501
Male
Normal
M27x3
35.0
35
68.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS411501M30x3.5
411501
Male
Normal
M30x3.5
35.0
35
68.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS421601M24x3
421601
Male
Extra/Maxi
M24x3
43.0
30
80.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS421601M27x3
421601
Male
Extra/Maxi
M27x3
43.0
30
80.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS421601M30x3.5
421601
Male
Extra/Maxi
M30x3.5
43.0
30
80.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS421601M36x4
421601
Male
Extra/Maxi
M36x4
43.0
30
80.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AGS302M16x1.5
302
Female
Micro
-
-
-
-
M16x1.5
34
32
32
39
43
9
15
42,5
AGS402M16x1.5
402
Female
Mignon
-
-
-
-
M16x1.5
40
38
38
48
53
13
15
52
AGS412502M16x1.5
412502
Female
Normal
-
-
-
-
M16x1.5
58
56
52
65
70
17
18
68
AGS412502M18x1.5
412502
Female
Normal
-
-
-
-
M18x1.5
58
56
52
65
70
17
18
68
AGS412502M20x1.5
412502
Female
Normal
-
-
-
-
M20x1.5
58
56
52
65
70
17
18
68
AGS412502M24x1.5
412502
Female
Normal
-
-
-
-
M24x1.5
58
56
52
65
70
17
18
68
AGS412502M27x1.5
412502
Female
Normal
-
-
-
-
M27x1.5
58
56
52
65
70
17
18
68
AGS412502M30x1.5
412502
Female
Normal
-
-
-
-
M30x1.5
58
56
52
65
70
17
18
68
AGS422602M24x1.5
422602
Female
Extra/Maxi
-
-
-
-
M24x1.5
66
64
60
74
79
22
23
84
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R17 - Nozzle Band Heaters (steel/plus)
PlaSteel
17.06.2021
Model 5512 - Coupler with hose shank - NBR gasket - Stainless steel 316 - A...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
AMF 6990 - Quick disconnect coupler
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
Female thread_SF Type - Socket
NITTO KOHKI
22.07.2022
DIN3017-1-SCHLAUCHSCHE-A - Hose clamps DIN 3017-1 ( worm thread clamps Typ ...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle 5509 - Coupler on welding neck flange - NBR gasket - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.05.2021
Model 5518 - DP plug for coupler - Stainless steel 316 - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Q51 C..VF - Coupler with female thread shut-off
SERTO
08.03.2024
P - Female threaded plug
HPS International
01.02.2021
Model 5277 - Male coupler with check valve - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5276 - Female coupler with check valve - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
F - Female threaded plug
HPS International
01.02.2021
LECOL - New lever for latch lock
PlaSteel
17.06.2021
R83123 - Switches series 83123
PlaSteel
17.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성