카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
AFS / AFX - SAE Butt weld imperial flange with measuring connection G1/8" (shortest side)
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
Other SAE flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/other_sae_flanges/sae_imperial_flange_asmtab.prj},{NB=AFS-110-ST-A1K-BL(H)},{NUM=110},{PL=3000},{NDM=2 1/2},{MAT=S},{BOLT=N},{COUPLING=N},{BOLTM=M12x45},{BOLTU=1/2 x 1 3/4},{MBX=175},{BOLTUX=1/2},{BOLTUY=1 3/4},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{AX=77.0},{BX=63.0},{CX=88.9},{DX=114},{EX=50.8},{FX=105},{GX=50},{HX=25},{I=30},{LX=13.5},{MP=G 1/8},{MASSX=1.53},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{VERS=4},{PPATH=sae_imperial_flange/sae_imperial_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
BOLT1
Bolts
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
MP
Measurement port
ⁿ/ₐ
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AFS-104-ST-A1K-BL(H)
3000
1 1/4
Bare (Uncoated)
-
280
42.8
32.0
58.7
79
30.2
68
41
21
11.5
G 1/8
0.66
73071990
AFS-106-ST-A1K-BL(H)
3000
1 1/2
Bare (Uncoated)
-
210
48.6
38.0
69.9
93
35.7
78
44
25
13.5
G 1/8
1.05
73071990
AFS-108-ST-A1K-BL(H)
3000
2
Bare (Uncoated)
-
210
61.0
49.2
77.8
102
42.9
90
45
25
13.5
G 1/8
1.19
73071990
AFS-110-ST-A1K-BL(H)
3000
2 1/2
Bare (Uncoated)
-
175
77.0
63.0
88.9
114
50.8
105
50
25
13.5
G 1/8
1.53
73071990
AFS-112-ST-A1K-BL(H)
3000
3
Bare (Uncoated)
-
160
92.0
73.0
106.4
134
61.9
124
50
27
17.5
G 1/8
2.15
73071990
AFS-114-ST-A1K-BL(H)
3000
3 1/2
Bare (Uncoated)
-
35
103.0
89.0
120.7
152
69.9
136
48
27
17.5
G 1/8
2.57
73071990
AFS-116-ST-A1K-BL(H)
3000
4
Bare (Uncoated)
-
35
115.5
99.0
130.2
162
77.8
146
48
27
17.5
G 1/8
2.85
73071990
AFS-118-ST-A1K-BL(H)
3000
5
Bare (Uncoated)
-
35
142.0
120.0
152.4
184
92.1
180
50
28
17.5
G 1/8
5.20
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성