AFN 10 - Caviti plate - moving side - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Aluminium Mold Bases Plastics
dme_standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/e/dme_standard/afn10.prj},{NB=AFN 10 196x296 68/3.4365},{REF=AFN 10},{SIZE=196 x 296},{W=196},{L=296},{T=68},{MAT=3.4365},{L1=130.0},{SD1=6.500},{SD2=20.000},{SD3=26.000},{L2=80.000},{AFN30L=76.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
W
Height
[mm]
L
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
MAT
Material
[mm]
L1
Length
[mm]
AFN 10 125x125 48/3.4365
AFN 10
125 x 125
125
125
48
3.4365
47.0
AFN 10 125x156 48/3.4365
AFN 10
125 x 156
125
156
48
3.4365
62.5
AFN 10 125x196 48/3.4365
AFN 10
125 x 196
125
196
48
3.4365
82.5
AFN 10 125x246 48/3.4365
AFN 10
125 x 246
125
246
48
3.4365
107.5
AFN 10 125x296 48/3.4365
AFN 10
125 x 296
125
296
48
3.4365
132.5
AFN 10 156x156 68/3.4365
AFN 10
156 x 156
156
156
68
3.4365
60.0
AFN 10 156x196 68/3.4365
AFN 10
156 x 196
156
196
68
3.4365
80.0
AFN 10 156x246 68/3.4365
AFN 10
156 x 246
156
246
68
3.4365
105.0
AFN 10 156x296 68/3.4365
AFN 10
156 x 296
156
296
68
3.4365
130.0
AFN 10 156x346 68/3.4365
AFN 10
156 x 346
156
346
68
3.4365
155.0
AFN 10 156x396 68/3.4365
AFN 10
156 x 396
156
396
68
3.4365
180.0
AFN 10 196x196 68/3.4365
AFN 10
196 x 196
196
196
68
3.4365
80.0
AFN 10 196x246 68/3.4365
AFN 10
196 x 246
196
246
68
3.4365
105.0
AFN 10 196x296 68/3.4365
AFN 10
196 x 296
196
296
68
3.4365
130.0
AFN 10 196x346 68/3.4365
AFN 10
196 x 346
196
346
68
3.4365
155.0
AFN 10 196x396 68/3.4365
AFN 10
196 x 396
196
396
68
3.4365
180.0
AFN 10 196x446 68/3.4365
AFN 10
196 x 446
196
446
68
3.4365
205.0
AFN 10 196x496 68/3.4365
AFN 10
196 x 496
196
496
68
3.4365
230.0
AFN 10 246x246 78/3.4365
AFN 10
246 x 246
246
246
78
3.4365
100.0
AFN 10 246x296 78/3.4365
AFN 10
246 x 296
246
296
78
3.4365
125.0
AFN 10 246x346 78/3.4365
AFN 10
246 x 346
246
346
78
3.4365
150.0
AFN 10 246x396 78/3.4365
AFN 10
246 x 396
246
396
78
3.4365
175.0
AFN 10 246x446 78/3.4365
AFN 10
246 x 446
246
446
78
3.4365
200.0
AFN 10 246x496 78/3.4365
AFN 10
246 x 496
246
496
78
3.4365
225.0
AFN 10 246x546 78/3.4365
AFN 10
246 x 546
246
546
78
3.4365
250.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성