ADN 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/adn_series_asmtab.prj},{NB=PL075X115AD-N},{CNSORDERNO=PL075X115AD-N},{L2=15},{VERS1=1},{D2=10.500},{D3=5.000},{SD=75},{D=115},{L=78},{LL=70},{LT=88},{MTNM=12300},{MTKGFM=1260},{PAXKN=330.0},{PAXKGF=33700},{PMPA=167},{PKGF=17.0},{P1MPA=109},{P1KGF=11.1},{LBQ=11},{LBS=M10x70},{NDM=10},{NDMP=1.50},{LBOLT=70},{A5=95.0},{MANM=81.3},{MAKGF=8.3},{MASS=3.36},{PPATH=assemblies/adn_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경 D
[mm]
L
치수 L
[mm]
LL
치수 l
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL019X047AD-N
PL019X047AD-N
19
47
35
30
41
382
39
40.6
4140
237
24.1
96
9.8
6
M6x28
16.7
1.7
0.36
PL020X047AD-N
PL020X047AD-N
20
47
35
30
41
402
41
40.6
4140
225
22.9
96
9.8
6
M6x28
16.7
1.7
0.35
PL022X047AD-N
PL022X047AD-N
22
47
35
30
41
441
45
40.6
4140
204
20.8
96
9.8
6
M6x28
16.7
1.7
0.33
PL024X050AD-N
PL024X050AD-N
24
50
40
35
46
647
66
54.2
5530
214
21.8
103
10.5
8
M6x30
16.7
1.7
0.42
PL025X050AD-N
PL025X050AD-N
25
50
40
35
46
676
69
54.2
5530
205
21.0
103
10.5
8
M6x30
16.7
1.7
0.41
PL028X055AD-N
PL028X055AD-N
28
55
40
35
46
755
77
54.2
5530
183
18.7
93
9.5
8
M6x30
16.7
1.7
0.49
PL030X055AD-N
PL030X055AD-N
30
55
40
35
46
784
80
54.2
5530
171
17.5
93
9.5
8
M6x30
16.7
1.7
0.46
PL032X060AD-N
PL032X060AD-N
32
60
50
45
56
1270
130
81.0
8300
189
19.2
101
10.3
10
M6x35
16.7
1.7
0.72
PL035X060AD-N
PL035X060AD-N
35
60
50
45
56
1370
140
81.0
8300
172
17.6
101
10.3
10
M6x35
16.7
1.7
0.66
PL038X065AD-N
PL038X065AD-N
38
65
57
52
63
1670
170
89.0
9100
151
15.4
88
9.0
11
M6x40
16.7
1.7
0.88
PL040X065AD-N
PL040X065AD-N
40
65
57
52
63
1760
180
89.0
9100
144
14.7
88
9.0
11
M6x40
16.7
1.7
0.83
PL042X075AD-N
PL042X075AD-N
42
75
64
56
72
3530
360
170.0
17300
192
19.6
108
11.0
9
M8x50
40.2
4.1
1.36
PL045X075AD-N
PL045X075AD-N
45
75
64
56
72
3820
390
170.0
17300
179
18.3
108
11.0
9
M8x50
40.2
4.1
1.27
PL048X080AD-N
PL048X080AD-N
48
80
64
56
72
4070
415
170.0
17300
168
17.1
101
10.3
9
M8x50
40.2
4.1
1.43
PL050X080AD-N
PL050X080AD-N
50
80
64
56
72
4210
430
170.0
17300
162
16.5
101
10.3
9
M8x50
40.2
4.1
1.38
PL055X085AD-N
PL055X085AD-N
55
85
64
56
72
4610
470
170.0
17300
147
15.0
95
9.7
9
M8x50
40.2
4.1
1.49
PL060X090AD-N
PL060X090AD-N
60
90
64
56
72
6170
630
208.0
21200
165
16.8
110
11.2
11
M8x50
40.2
4.1
1.59
PL065X095AD-N
PL065X095AD-N
65
95
64
56
72
6760
690
208.0
21200
130
13.3
89
9.1
11
M8x50
40.2
4.1
1.71
PL070X110AD-N
PL070X110AD-N
70
110
78
70
88
11600
1180
330.0
33700
179
18.3
114
11.6
11
M10x70
81.3
8.3
3.18
PL075X115AD-N
PL075X115AD-N
75
115
78
70
88
12300
1260
330.0
33700
167
17.0
109
11.1
11
M10x70
81.3
8.3
3.36
PL080X120AD-N
PL080X120AD-N
80
120
78
70
88
14400
1470
360.0
36700
171
17.4
114
11.6
12
M10x70
81.3
8.3
3.52
PL085X125AD-N
PL085X125AD-N
85
125
78
70
88
15300
1560
360.0
36700
161
16.4
109
11.1
12
M10x70
81.3
8.3
3.70
PL090X130AD-N
PL090X130AD-N
90
130
78
70
88
17500
1790
390.0
39800
165
16.8
114
11.6
13
M10x70
81.3
8.3
3.88
PL095X135AD-N
PL095X135AD-N
95
135
78
70
88
18500
1890
390.0
39800
156
15.9
110
11.2
13
M10x70
81.3
8.3
4.06
PL100X145AD-N
PL100X145AD-N
100
145
100
90
112
26500
2700
531.0
54200
157
16.0
108
11.0
12
M12x90
142.0
14.5
6.13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성