카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ADLm/SS - Stainless steel eye bolt, male
HPC
Mechanical drive components
Accastillage industriel
Lifting rings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/accastillage_indus/hoist_rings/adl_m_ss.prj},{NB=hpc_ADL-12M/SS},{REF=ADL-12M/SS},{D=M12},{D11=12.000},{L=20},{H=56},{D1=54},{D2=30},{G=30},{E=10},{S=12},{CMU=800},{CMU45=-},{MAS=0.190},{D3=9.853},{G1=3.500},{R2=2.000},{R3=1.200},{INFO=INFO},{IDNR=},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
L
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
G
ØG
[mm]
E
[mm]
S
ØS
[mm]
CMU
Charge Maximale Utile
[kg]
CMU45
Charge Maximale Utile à 45°
[kg]
MAS
Weight
[kg]
HPC - ADL-6M/SS
ADL-6M/SS
M6
13
35
20
20
7
8
180
-
0.050
HPC - ADL-8M/SS
ADL-8M/SS
M8
13
36
20
20
6
8
300
-
0.060
HPC - ADL-10M/SS
ADL-10M/SS
M10
17
45
25
25
8
10
500
-
0.115
HPC - ADL-12M/SS
ADL-12M/SS
M12
20
54
30
30
10
12
800
-
0.190
HPC - ADL-14M/SS
ADL-14M/SS
M14
20
54
30
30
10
12
1100
-
0.190
HPC - ADL-16M/SS
ADL-16M/SS
M16
27
63
35
35
12
14
1500
-
0.280
HPC - ADL-20M/SS
ADL-20M/SS
M20
30
72
40
40
14
16
2400
-
0.450
HPC - ADL-24M/SS
ADL-24M/SS
M24
35
90
50
50
17
22
3600
-
0.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성