Adjustable male connectors with cone seal, 360° swivel range
Riegler
Pneumatic products
Screw fittings and connectors
Bite-type tube fittings
Galvanised steel, adjustable (DIN 2353)
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schneidringverschraubungen/stahl_verzinkt_einstellbare/einstell_ger_einsch_dichtkegel_360_drehbar.prj},{NB=V 503},{ARTNR=V 503},{MIG=M16x1,5},{G=G 1/4},{G11=13.157},{P11=1.337},{RA=10},{PN=315},{L1=39.5},{L2=12.0},{SW1=19},{SW2=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
MIG
Female nut thread
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
RA
Tube O.D.
[mm]
PN
For pressures
[bar]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
V 501
V 501
M12x1,5
G 1/8
6
315
32.5
8.0
14
14
V 502
V 502
M14x1,5
G 1/4
8
315
41.5
12.0
17
19
V 503
V 503
M16x1,5
G 1/4
10
315
39.5
12.0
19
19
V 504
V 504
M18x1,5
G 3/8
12
315
46.0
12.0
22
22
V 505
V 505
M22x1,5
G 1/2
15
315
46.0
14.0
27
27
V 506
V 506
M26x1,5
G 1/2
18
315
45.5
14.0
32
27
V 507
V 507
M30x2,0
G 3/4
22
160
48.5
16.0
36
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성