카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adaptor Stove Connector with damper - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/adaptor_stove_connector_damper.prj},{NB=Stov_Conn.w.dam. 150/-/-/444/GYMO/PMSA25(a)(400)(147879)},{MAT=147879},{EAN=4051921678096},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Stov_Conn.w.dam. 150/-/-/444/GYMO/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=200},{D1=200},{D2=150},{D2X=151.2},{NL=270},{ML=444},{SL=GY},{WG=2.337},{SHORT=150/-/-/444/GYMO/PMSA25},{A1=111.3},{A2=57.7},{AX=4.682}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Stov_Conn.w.dam. 150/-/-/...
147878
4051921678089
PMSA25
Stov_Conn.w.dam. 150/-/-/...
150
250
200
270
444
BL
2.337
Stov_Conn.w.dam. 150/-/-/...
147879
4051921678096
PMSA25
Stov_Conn.w.dam. 150/-/-/...
150
250
200
270
444
GY
2.337
Stov_Conn.w.dam. 150/-/-/...
147880
4051921678102
PMSA25
Stov_Conn.w.dam. 150/-/-/...
150
250
200
270
444
WH
2.337
Stov_Conn.w.dam. 150/-/-/...
147881
4051921678119
PMSA25
Stov_Conn.w.dam. 150/-/0,...
150
250
200
270
444
BA
2.337
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성