A Ø 50 - Ultra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_50.prj},{NB=A50-127(0)},{CODE=A50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=968},{SX=0.0},{S1=12.7},{F1=12294},{S2=15.2},{F2=14714},{S3=17.1},{F3=16596},{SN=19.1},{FN=18440},{SB=28},{FB=27104},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.8 x 13.5},{DE=49.1},{DE1=49.100},{B=11.800},{H=13.500},{DDNUM=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
A50-089
A50-089
50
25
89
1410
0.000
89.000
8.9
12549
10.7
15087
12.0
16941
13.4
18824
19
11.8 x 13.5
A50-102
A50-102
50
25
102
1215
0.000
102.000
10.2
12393
12.2
14823
13.8
16731
15.3
18590
22
11.8 x 13.5
A50-115
A50-115
50
25
115
1076
0.000
115.000
11.5
12374
13.8
14849
15.5
16705
17.3
18561
25
11.8 x 13.5
A50-127
A50-127
50
25
127
968
0.000
127.000
12.7
12294
15.2
14714
17.1
16596
19.1
18440
28
11.8 x 13.5
A50-152
A50-152
50
25
152
806
0.000
152.000
15.2
12251
18.2
14669
20.5
16539
22.8
18377
34
11.8 x 13.5
A50-178
A50-178
50
25
178
698
0.000
178.000
17.8
12424
21.4
14937
24.0
16773
26.7
18637
40
11.8 x 13.5
A50-203
A50-203
50
25
203
612
0.000
203.000
20.3
12424
24.4
14933
27.4
16772
30.5
18635
45
11.8 x 13.5
A50-254
A50-254
50
25
254
472
0.000
254.000
25.4
11989
30.5
14396
34.3
16185
38.1
17983
58
11.8 x 13.5
A50-305
A50-305
50
25
305
388
0.000
305.000
30.5
11834
36.6
14201
41.2
15976
45.8
17751
70
11.8 x 13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성