LMF UU - Flanged linear motion ball
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Round Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/round_flanged_type/lmf_uu.prj},{NB=LMF6UU},{MODEL=LMF6UU},{BALLS=4},{WEIGHT=24.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=19},{LTOLERANCE=0 -0.20},{D1=28.0},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
D1
FLRNGE
[mm]
H
FLRNGE
[mm]
PCD
FLRNGE
[mm]
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMF6UU
LMF6UU
4
24.00
6
0 -0.009
12
0 -0.011
19
0 -0.20
28.0
5
20
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF8SUU
LMF8SUU
4
32.00
8
0 -0.009
15
0 -0.011
17
0 -0.20
32.0
5
24
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
18
22
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF8UU
LMF8UU
4
37.00
8
0 -0.009
15
0 -0.011
24
0 -0.20
32.0
5
24
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
28
40
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF10UU
LMF10UU
4
72.00
10
0 -0.009
19
0 -0.013
29
0 -0.20
40.0
6
29
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF12UU
LMF12UU
4
76.00
12
0 -0.009
21
0 -0.013
30
0 -0.20
42.0
6
32
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF13UU
LMF13UU
4
88.00
13
0 -0.009
23
0 -0.013
32
0 -0.20
43.0
6
33
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF16UU
LMF16UU
5
120.00
16
0 -0.009
28
0 -0.013
37
0 -0.20
48.0
6
38
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
79
120
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF20UU
LMF20UU
5
180.00
20
0 -0.010
32
0 -0.016
42
0 -0.20
54.0
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
90
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF25UU
LMF25UU
6
340.00
25
0 -0.010
40
0 -0.016
59
0 -0.30
62.0
8
51
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF30UU
LMF30UU
6
470.00
30
0 -0.010
45
0 -0.016
64
0 -0.30
74.0
10
60
6.6
11.0
6.1
0.015
0.015
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF35UU
LMF35UU
6
650.00
35
0 -0.012
52
0 -0.019
70
0 -0.30
82.0
10
67
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
170
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF40UU
LMF40UU
6
1060.00
40
0 -0.012
60
0 -0.019
80
0 -0.30
96.0
13
78
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF50UU
LMF50UU
6
2200.00
50
0 -0.012
80
0 -0.019
100
0 -0.30
116.0
13
98
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF60UU
LMF60UU
6
3000.00
60
0 -0.015
90
0 -0.022
110
0 -0.30
134.0
18
112
11.0
17.5
10.8
0.025
0.025
480
1020
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF80UU
LMF80UU
6
5800.00
80
0 -0.015
120
0 -0.022
140
0 -0.40
164.0
18
142
11.0
17.5
10.8
0.025
0.025
735
1600
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMF100UU
LMF100UU
6
10600.00
100
0 -0.020
150
0 -0.029
175
0 -0.30
200.0
20
175
14.0
20.0
13.1
0.03
0.03
1410
3481
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성