WAL22 27 - Foot cup
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wal22_27.prj},{NB=WAL24-D40-M8-L50},{CODE=WAL24},{TYPE=All rubber base type},{SCM=SUS304},{BOM=rubber},{SST=-},{D=40},{M=8},{L=50},{LINK=webxxx},{PPATH=wal22_26/assem/wal22_26_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SCM
Screw material
ⁿ/ₐ
BOM
Bottom material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
Bearer
[kg]
WEI
Reference weight (Kg/pcs)
[mm]
WAL22-D40-M8-L50
WAL22
All rubber base type
S45C
rubber
galvanize
16
14
6
6
300
0.16
WAL23-D40-M8-L50
WAL23
All rubber base type
S45C
rubber
chrome
16
14
6
6
300
0.16
WAL24-D40-M8-L50
WAL24
All rubber base type
SUS304
rubber
-
16
14
6
6
350
0.16
WAL25-D40-M8-L50
WAL25
All rubber base type
S45C
conductive rubber
galvanize
16
14
6
6
300
0.16
WAL26-D40-M8-L50
WAL26
All rubber base type
S45C
conductive rubber
chrome
16
14
6
6
300
0.16
WAL27-D40-M8-L50
WAL27
All rubber base type
SUS304
conductive rubber
-
16
14
6
6
350
0.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성