WAG01 11 - Foot cup ??¡§¡§ medium light load ??¡§¡§ universal adjustment ??¡§¡§ all nylon base type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wag01_11_asmtab.prj},{NB=WAG01-D60-M20-L150},{CODE=WAG01},{TYPE=X},{SCM=S45C},{BAM=PA},{SUR=duge},{D=60},{M=20},{L=150},{S1=22},{S2=30},{Q=21.5},{H=22.5},{H1=20},{V=13},{V1=16},{TVBC=700},{PPATH=wag01_11/assem/wag01_11_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SCM
Screw material
ⁿ/ₐ
BAM
Base material
ⁿ/ₐ
SUR
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S2
[mm]
Q
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
Vertical carrying capacity
[kg]
WAG01-D40-M10-L50
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
40
10
50
17
15.3
18.0
11
7
8
350
WAG01-D40-M10-L100
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
40
10
100
17
15.3
18.0
11
7
8
350
WAG01-D40-M12-L30
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
40
12
30
19
15.3
18.0
12
8
10
350
WAG01-D40-M12-L50
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
40
12
50
19
15.3
18.0
12
8
10
350
WAG01-D40-M12-L100
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
40
12
100
19
15.3
18.0
12
8
10
350
WAG01-D40-M14-L50
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
40
14
50
22
15.3
18.0
13
9
11
350
WAG01-D40-M14-L100
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
40
14
100
22
15.3
18.0
13
9
11
350
WAG01-D50-M10-L50
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
50
10
50
17
15.3
22.5
11
7
8
350
WAG01-D50-M10-L100
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
50
10
100
17
15.3
22.5
11
7
8
350
WAG01-D50-M10-L150
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
50
10
150
17
15.3
22.5
11
7
8
350
WAG01-D50-M12-L30
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
50
12
30
19
15.3
22.5
12
8
10
350
WAG01-D50-M12-L50
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
50
12
50
19
15.3
22.5
12
8
10
350
WAG01-D50-M12-L100
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
50
12
100
19
15.3
22.5
12
8
10
350
WAG01-D50-M12-L150
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
50
12
150
19
15.3
22.5
12
8
10
350
WAG01-D50-M16-L50
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
50
16
50
24
15.3
22.5
14
10
13
500
WAG01-D50-M16-L100
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
50
16
100
24
15.3
22.5
14
10
13
500
WAG01-D50-M16-L150
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
50
16
150
24
15.3
22.5
14
10
13
500
WAG01-D60-M10-L150
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
60
10
150
17
15.3
22.5
11
7
8
500
WAG01-D60-M12-L50
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
60
12
50
19
15.3
22.5
12
8
10
500
WAG01-D60-M12-L100
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
60
12
100
19
15.3
22.5
12
8
10
500
WAG01-D60-M12-L150
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
60
12
150
19
15.3
22.5
12
8
10
500
WAG01-D60-M14-L50
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
60
14
50
22
15.3
22.5
13
9
11
500
WAG01-D60-M14-L100
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
60
14
100
22
15.3
22.5
13
9
11
500
WAG01-D60-M16-L50
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
60
16
50
24
21.5
22.5
14
10
13
700
WAG01-D60-M16-L80
WAG01
All nylon base type
S45C
PA
chrome
60
16
80
24
21.5
22.5
14
10
13
700
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성