WAC21 26 - Fixed adjustment type·Flared·No positioning hole type·Medium load type·Foot cup
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wac21_26.prj},{NB=WAC21-D40-M8-L30},{CODE=WAC21},{TYPE=No positioning hole type},{MAT=S45C},{SUR=Nickel plated},{D=40},{DPOOL=40,50,60,80},{M=8},{L=30},{LINK=webxxx},{PPATH=wac21_26/assem/wac21_26_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
Vertical carrying capacity
[kg]
WEI
reference weight
ⁿ/ₐ
WAC21-D40-M8-L30
WAC21
No positioning hole type
S45C
Nickel plated
14
10
2.0
5.5
6.5
350
0.04
WAC22-D40-M8-L30
WAC22
No positioning hole type
S45C
Chrome plating
14
10
2.0
5.5
6.5
350
0.04
WAC26-D40-M8-L30
WAC26
No positioning hole type
SUS304
Electrolytic grinding
14
10
2.0
5.5
6.5
350
0.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성