J-WAC77 - Precision shockproof anti-slip foot cup, fixed adjustment type, heavy-duty type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-wac77.prj},{NB=J-WAC77-D89-M24-L70},{CODE=J-WAC77},{TYPE=Fixed adjustable type, with rubber base},{MAT1=SUS420},{MAT2=Flame retardant rubber (blue)},{MAT3=A6061},{ST1=Electroless nickel plating},{ST2=-},{D=89},{M=24},{L=70},{P=1.5},{DD=80},{S=36},{H=53.2},{V1=12},{BTWO=800},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Screw material
ⁿ/ₐ
MAT2
Base material
ⁿ/ₐ
MAT3
Cover material
ⁿ/ₐ
ST1
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
ST2
Enclosure surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
P
Pitch (fine pitch)
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
V1
[mm]
BTWO
bear the weight of
[kg]
RW
Reference weight
[kg/pcs]
J-WAC77-D89-M24-L70
J-WAC77
Fixed adjustable type, wi...
SUS420
Flame retardant rubber (b...
A6061
Electroless nickel platin...
-
89
24
1.5
80
36
53.2
12
800
0.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성