CKD01 02 - Cost-effective casters and light loads ??¡§¡§ Flat-bottom type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckd01_02_asmtab.prj},{NB=CKD01-D65-NA},{CODE=CKD01},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=NA},{CODE1POOL='NA','SA','RA'},{BEA=Sleeve},{D=65},{H=80},{A=70},{B=58},{C=55},{E=42},{DD=8.8},{R=53.5},{NASA=55},{RA=40},{PPATH=ckd01_02/assem/ckd01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
NASA
Allowable load NA/SA
[kg]
RA
Allowable load RA
[kg]
CKD01-D25-NA
CKD01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
nylon
white
Bushing
25
35
12
35
30
28
23
4.2
21.5
10
10
CKD01-D32-NA
CKD01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
nylon
white
Bushing
32
42
14
38
32
30
24
4.2
27.0
18
18
CKD01-D38-NA
CKD01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
nylon
white
Bushing
38
50
16
46
38
36
28
5.3
32.0
28
20
CKD01-D50-NA
CKD01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
nylon
white
Bushing
50
65
21
59
47
46
35
6.5
41.0
38
30
CKD01-D65-NA
CKD01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
nylon
white
Bushing
65
80
25
70
58
55
42
8.8
53.5
55
40
CKD01-D75-NA
CKD01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
nylon
white
Bushing
75
90
25
70
58
55
42
8.8
58.5
65
50
CKD02-D38-NA
CKD02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
nylon
white
Bushing
38
50
16
46
38
36
28
5.3
32.0
28
20
CKD02-D50-NA
CKD02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
nylon
white
Bushing
50
65
21
59
47
46
35
6.5
41.0
38
30
CKD02-D65-NA
CKD02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
nylon
white
Bushing
65
80
25
70
58
55
42
8.8
53.5
55
40
CKD02-D75-NA
CKD02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
nylon
white
Bushing
75
90
25
70
58
55
42
8.8
58.5
65
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성