BZR01 - Profile parts and foot cups
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/bzr01_asmtab.prj},{NB=BZR01-5012100},{CODE=BZR01},{TYPE=X},{MAT=Base (PA) / screw (S45C)},{SUR=duge},{SPE=5012100},{D=50},{M=12},{L=100},{H=20.5},{MAX=600},{PPATH=bzr01/assem/bzr01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
MAX
Maximum load
[kg]
BZR01-50850
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
50850
50
8
50
14
6.0
6
20.5
600
BZR01-508100
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
508100
50
8
100
14
6.0
6
20.5
600
BZR01-501050
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
501050
50
10
50
17
8.0
7
20.5
600
BZR01-5010100
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
5010100
50
10
100
17
8.0
7
20.5
600
BZR01-501250
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
501250
50
12
50
19
10.0
8
20.5
600
BZR01-5012100
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
5012100
50
12
100
19
10.0
8
20.5
600
BZR01-8012100
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
8012100
80
12
100
19
10.0
8
29.0
1200
BZR01-8012150
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
8012150
80
12
150
19
10.0
8
29.0
1200
BZR01-8016100
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
8016100
80
16
100
24
13.0
10
29.0
1200
BZR01-8016150
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
8016150
80
16
150
24
13.0
10
29.0
1200
BZR01-8020150
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
8020150
80
20
150
30
16.0
13
29.0
1200
BZR01-10016150
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
10016150
100
16
150
24
13.0
10
33.0
1500
BZR01-10020150
BZR01
Medium load fixed foot cu...
Base (PA) / screw (S45C)
chrome
10020150
100
20
150
30
16.0
13
33.0
1500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성