BLL47 48 - Quick Lock, pneumatic type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/bll47_48.prj},{NB=BLL47-32},{CODE=BLL47},{TYPE=Pneumatic type, screw pipe type},{MAT=S45C},{SUR=Nickel plating},{SPE=32},{D=51},{D1=32},{D2=31.4},{D3=16},{D4=9.5},{H=9.5},{H1=31.7},{H2=28.5},{H3=8.5},{DD=5.5},{HH=4.0},{PCD=41},{M=-},{CF=350},{UAP=0.5},{DD1=32},{H4=9.0},{DD2=31.8},{H6=-},{DD4=-},{DD3=52},{H5=10},{TOL=±0.05},{M1=M 5 deep 10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
D1 (g6)
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
D3 (h8)
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
PCD
P .C.D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
CF
Clamping force
[N]
UAP
Use Air pressure
[MPa]
DD1
d1 (H7)
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
H6
ⁿ/ₐ
DD4
d4
ⁿ/ₐ
DD3
d3
ⁿ/ₐ
H5
ⁿ/ₐ
TOL
H5 Tolerance
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
BLL47-24
BLL47
Pneumatic type, screw pip...
S45C
Nickel plating
24
40
24
23.4
12
8.0
8.0
29.5
25.0
8.0
4.5
3.5
32
-
250
0.5
24
8.5
23.8
-
-
41
8.5
±0.05
M 4 deep 8
BLL47-32
BLL47
Pneumatic type, screw pip...
S45C
Nickel plating
32
51
32
31.4
16
9.5
9.5
31.7
28.5
8.5
5.5
4.0
41
-
350
0.5
32
9.0
31.8
-
-
52
10
±0.05
M 5 deep 10
BLL48-24
BLL48
Pneumatic type, seat cush...
S45C
Nickel plating
24
40
24
23.4
12
8.0
8.0
24.5
25.0
8.0
4.5
3.5
32
M4
250
0.5
24
8.5
23.8
25.5
14
41
8.5
±0.05
M 4 deep 8
BLL48-32
BLL48
Pneumatic type, seat cush...
S45C
Nickel plating
32
51
32
31.4
16
9.5
9.5
25.5
28.5
8.5
5.5
4.0
41
M5
350
0.5
32
9.0
31.8
26.5
20
52
10
±0.05
M 5 deep 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성