BLL42 - Quick lock/Button type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/bll42.prj},{NB=BLL42-10},{CODE=BLL42},{TYPE=Standard type},{TYPE1=Push-button},{TYPE2=Cylindrical},{MAT=SUS303},{MAT1=SUS420J2},{MAT2=SUS440C},{MAT3=SUS304WPB},{MAT4=stainless steel},{MAT5=---},{SUR=---},{HEAT=---},{SPE=10},{DD=---},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT
noumenon material
ⁿ/ₐ
MAT1
Button material
ⁿ/ₐ
MAT2
ball material
ⁿ/ₐ
MAT3
Spring material
ⁿ/ₐ
MAT4
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
MAT5
O-ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Body / button surface preparation
ⁿ/ₐ
HEAT
Button / ball heat treatment
ⁿ/ₐ
APP
Applicable plate thickness
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
DD
[mm]
W
[mm]
CLA
Clamping force
[N]
WEI
weight
[g]
STR
shear strength
[N]
STR1
tensile strength
[N]
SLE
Applicable sleeve
ⁿ/ₐ
BLL42-10
BLL42
Standard type
Push-button
Cylindrical
SUS303
SUS420J2
SUS440C
SUS304WPB
stainless steel
---
---
---
6~10
M8x1.25(Coarse tooth)
6
12
12
8
21.0
19.0
22.0
17.5
6
11.5
---
10
30
30
3000
500
BLL50-12/BLL51-12
E-BLL42-10
E-BLL42
Economy
Push-button
Cylindrical
SUS303
SUS420J2
SUS440C
SUS304WPB
stainless steel
---
---
---
6~10
M8x1.25(Coarse tooth)
6
12
12
8
21.0
19.0
22.0
17.5
6
11.5
---
10
30
30
3000
500
E-BLL50-12/E-BLL51-12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성