BLL41 - Button type locker
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/bll41.prj},{NB=BLL41-16},{CODE=BLL41},{TYPE=Standard type, button type, round hat type},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS420J2},{MAT3=SUS440C},{MAT4=SUS304WPB},{MAT5=Stainless steel},{MAT6=fluororubber},{SP=16},{THI=6~16},{M=M12x1.5(Fine teeth)},{D=10},{D1=16},{D2=32},{D3=12},{L=23.5},{L1=21.5},{H=39.5},{H1=29},{H2=12},{H3=7.0},{W=13},{FOR=50},{WEI=75},{STR=9000},{STR1=1500},{COV=BLL50-16/BLL51-16},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Button material
ⁿ/ₐ
MAT3
Boll material
ⁿ/ₐ
MAT4
Spring material
ⁿ/ₐ
MAT5
Material of retaining ring
ⁿ/ₐ
MAT6
O-ring material
ⁿ/ₐ
SP
Specification
ⁿ/ₐ
THI
Applicable board thickness
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
FOR
Clamping force
[N]
WEI
weight
ⁿ/ₐ
STR
shear strength
[N]
STR1
tensile strength
[N]
COV
Applicable cover
ⁿ/ₐ
BLL41-10
BLL41
Standard type, button typ...
SUS303
SUS420J2
SUS440C
SUS304WPB
Stainless steel
fluororubber
10
6~10
M8x1.25(Coarse teeth)
6
12
23
8
21.0
19.0
26.0
18
6
5.5
10
30
30
3000
500
BLL50-12/BLL51-12
BLL41-16
BLL41
Standard type, button typ...
SUS303
SUS420J2
SUS440C
SUS304WPB
Stainless steel
fluororubber
16
6~16
M12x1.5(Fine teeth)
10
16
32
12
23.5
21.5
39.5
29
12
7.0
13
50
75
9000
1500
BLL50-16/BLL51-16
E-BLL41-10
E-BLL41
Economy type, button type...
SUS303
SUS420J2
SUS440C
SUS304WPB
Stainless steel
fluororubber
10
6~10
M8x1.25(Coarse teeth)
6
12
23
8
21.0
19.0
26.0
18
6
5.5
10
30
30
3000
500
E-BLL50-12/E-BLL51-12
E-BLL41-16
E-BLL41
Economy type, button type...
SUS303
SUS420J2
SUS440C
SUS304WPB
Stainless steel
fluororubber
16
6~16
M12x1.5(Fine teeth)
10
16
32
12
23.5
21.5
39.5
29
12
7.0
13
50
75
9000
1500
E-BLL50-16/E-BLL51-16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성