HAN69 - Hand wheel ??¡§¡§ Foldable straight strip round rim hand wheel ??¡§¡§ Handle foldable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/han69.prj},{NB=HAN69-D125-W12},{CODE=HAN69},{TYPE=shoubinkezhexing},{ANN=fangkongxing},{CPM=HT200},{LSUR=fahei},{HBM=PF},{HWF=brass},{HTM=PF},{BMAT=1215MS},{BSUR=chrome},{D=125},{W=12},{WPOOL=12,14},{L=55},{L1=50},{H=40},{HH=17},{HH1=30},{DD1=30},{DD2=40},{M=8},{WEI=0.41},{LINK=Webxxx},{DD=18.000},{D1=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ANN
Stepped / male threaded
ⁿ/ₐ
CPM
Coupling part material
ⁿ/ₐ
LSUR
Coupling surface treatment
ⁿ/ₐ
HBM
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
HWF
Grip mounting part
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
BMAT
Grip thread material
ⁿ/ₐ
BSUR
Handle thread surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
D1
[mm]
HAN69-D80-W10
HAN69
Handle foldable
Square hole type
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
80
40
26
32
13
25
20
28
8
0.18
18.000
16.000
HAN69-D100-W12
HAN69
Handle foldable
Square hole type
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
100
40
37
36
13
28
25
35
8
0.24
18.000
16.000
HAN69-D125-W12
HAN69
Handle foldable
Square hole type
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
125
55
50
40
17
30
30
40
8
0.41
18.000
16.000
HAN69-D140-W12
HAN69
Handle foldable
Square hole type
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
140
67
55
41
18
30
30
45
10
0.57
18.000
16.000
HAN69-D160-W12
HAN69
Handle foldable
Square hole type
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
160
67
65
47
20
35
30
45
10
0.64
18.000
16.000
HAN69-D180-W14
HAN69
Handle foldable
Square hole type
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
180
67
73
50
23
35
35
50
10
0.80
18.000
16.000
HAN69-D200-W14
HAN69
Handle foldable
Square hole type
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
200
74
80
54
23
40
35
50
10
0.94
18.000
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성