HAM21 - Hand wheel ??¡§¡§ Rotary handle type ??¡§¡§ Four round rim hand wheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/ham21.prj},{NB=HAM21-D200-d18},{CODE=HAM21},{TYPE=zhuandongshuobingxing sifuyuanlunyuanshuolun},{CPM=S45C},{HBM=PF},{HTM=PF},{COL=heise},{D=200},{DD=18},{DD1=58},{D1=102},{L=65},{HH=24},{HH1=24},{SS=6},{FF=20.8},{WEI=1.57},{LINK=Webxxx},{B=6},{T=2.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
CPM
Coupling part material
ⁿ/ₐ
HBM
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
SS
f
[mm]
FF
s
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAM21-D200-d18
HAM21
Rotary handle type / four...
S45C
PF
PF
black
200
18
58
102
65
24
24
6
20.8
1.57
HAM21-D250-d22
HAM21
Rotary handle type / four...
S45C
PF
PF
black
250
22
60
125
65
25
28
6
24.8
2.6
HAM21-D250-d25
HAM21
Rotary handle type / four...
S45C
PF
PF
black
250
25
60
125
65
25
28
8
28.3
2.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성