VNP01 23 - Standard spur gear ??¡§¡§ modulus 2.5 ??¡§¡§ pressure angle 20 ??
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/vnp01_23.prj},{NB=VNP11-2.5-12-B25-B-P8},{CODE=VNP11},{TYPE=*****},{GBMAT=45},{MAT=S45C},{SUR=-},{MOD=2.5},{NUTPOOL=12,[14:30/1],32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,68,70,72,75,80},{NA='N/A','N/A'},{HC1='N/A','N/A','HC90','HC90','HC120','HC120'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{P1='8','9','10','11','12','13'},{P2='8','9','10','11','12','13','14','15'},{P3='8','9','10','11','12','13','14','15','16','17','18','19','20'},{P4='8','9','10','11','12','13','14','15','16','17','18','19','20','21','22'},{P5='8','9','10','11','12','13','14','15','16','17','18','19','20','21','22','23','24'},{NUT=12},{B=25},{GES=B},{P=8},{HC=N/A},{MC=N/A},{M=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GBMAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Tooth surface hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
P0
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
VNP01-2.5-12-B25-A-P8
VNP01
Round hole type
45
S45C
-
-
2.5
8
30.0
35.0
0
0
0.0
VNP02-2.5-12-B25-A-P8
VNP02
Round hole type
45
S45C
-
Black
2.5
8
30.0
35.0
0
0
0.0
VNP03-2.5-12-B25-A-P8
VNP03
Round hole type
45
S45C
HRC40-55
Black
2.5
8
30.0
35.0
0
0
0.0
VNP11-2.5-12-B25-B-P8
VNP11
Screw locking type
45
S45C
-
-
2.5
8
30.0
35.0
23
38
6.5
VNP12-2.5-12-B25-B-P8
VNP12
Screw locking type
45
S45C
-
Black
2.5
8
30.0
35.0
23
38
6.5
VNP13-2.5-12-B25-B-P8
VNP13
Screw locking type
45
S45C
HRC40-55
Black
2.5
8
30.0
35.0
23
38
6.5
VNP21-2.5-12-B25-A-P8N
VNP21
Keyway hole type
45
S45C
-
-
2.5
8
30.0
35.0
0
0
0.0
VNP22-2.5-12-B25-A-P8N
VNP22
Keyway hole type
45
S45C
-
Black
2.5
8
30.0
35.0
0
0
0.0
VNP23-2.5-12-B25-A-P8N
VNP23
Keyway hole type
45
S45C
HRC40-55
Black
2.5
8
30.0
35.0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성