QBQ71 76 - Guide wheel ??¡§¡§ flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qbq71_76.prj},{NB=QBQ73-D40-A5-H0.5},{CODE=QBQ73},{TYPE=falanxing},{MAT=S45C},{SUR=blackend},{DQ=tanhuanggang},{D=40},{A=5},{H=0.5},{DD=6.0},{DD1=15.8},{P=19},{PP1=20.0},{M=1.15},{T=11},{S=2.5},{B=6},{ZC=BAF626ZZ},{LINK=Webxxx},{HS=18},{PPATH=qbq71_76/assem/qbq71_76_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DQ
Retaining ring
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
ZC
Bearing
ⁿ/ₐ
QBQ71-D15-A4-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
15
4
3.0
10
1.15
9
2.5
4
BAF623ZZ
QBQ71-D20-A4-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
20
4
4.0
13
1.15
10
2.5
5
BAF624ZZ
QBQ71-D30-A4-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
30
4
5.0
16
1.15
10
2.5
5
BAF625ZZ
QBQ71-D20-A5-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
20
5
4.0
13
1.15
10
2.5
5
BAF624ZZ
QBQ71-D30-A5-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
30
5
5.0
16
1.15
10
2.5
5
BAF625ZZ
QBQ71-D40-A5-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
40
5
6.0
19
1.15
11
2.5
6
BAF626ZZ
QBQ71-D30-A6-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
30
6
5.0
16
1.15
10
2.5
5
BAF625ZZ
QBQ71-D40-A6-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
40
6
6.0
19
1.15
11
2.5
6
BAF626ZZ
QBQ71-D50-A6-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
50
6
8.0
24
1.35
14
3.0
8
BAF628ZZ
QBQ71-D40-A8-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
40
8
6.0
19
1.15
11
2.5
6
BAF626ZZ
QBQ71-D50-A8-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
50
8
8.0
24
1.35
14
3.0
8
BAF628ZZ
QBQ71-D60-A8-H0.5
QBQ71
Flange type
S45C
-
Spring steel
60
8
10.0
26
1.35
14
3.0
8
BAY6000ZZ
QBQ73-D15-A4-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
15
4
3.0
10
1.15
9
2.5
4
BAF623ZZ
QBQ73-D20-A4-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
20
4
4.0
13
1.15
10
2.5
5
BAF624ZZ
QBQ73-D30-A4-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
30
4
5.0
16
1.15
10
2.5
5
BAF625ZZ
QBQ73-D20-A5-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
20
5
4.0
13
1.15
10
2.5
5
BAF624ZZ
QBQ73-D30-A5-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
30
5
5.0
16
1.15
10
2.5
5
BAF625ZZ
QBQ73-D40-A5-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
40
5
6.0
19
1.15
11
2.5
6
BAF626ZZ
QBQ73-D30-A6-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
30
6
5.0
16
1.15
10
2.5
5
BAF625ZZ
QBQ73-D40-A6-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
40
6
6.0
19
1.15
11
2.5
6
BAF626ZZ
QBQ73-D50-A6-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
50
6
8.0
24
1.35
14
3.0
8
BAF628ZZ
QBQ73-D40-A8-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
40
8
6.0
19
1.15
11
2.5
6
BAF626ZZ
QBQ73-D50-A8-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
50
8
8.0
24
1.35
14
3.0
8
BAF628ZZ
QBQ73-D60-A8-H0.5
QBQ73
Flange type
S45C
blackend
Spring steel
60
8
10.0
26
1.35
14
3.0
8
BAY6000ZZ
QBQ76-D15-A4-H0.5
QBQ76
Flange type
Aluminum alloy
Natural anodizing
stainless steel
15
4
3.0
10
1.15
9
2.5
4
BAF623ZZ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성