QBQ61 91 - Guide wheel · flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qbq61_91.prj},{NB=QBQ62-D30},{CODE=QBQ62},{TYPE=Flange type/Single row bearing/Slot fixation},{MAT1=SCM435},{SUR=Black Oxide},{HRD=40-45HRC},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Spring Steel},{D=30},{DPOOL=30,40,50,60,70},{LINK=Website Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
body Material
ⁿ/ₐ
SUR
body surface treatment
ⁿ/ₐ
HRD
body Hardness
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing Material
ⁿ/ₐ
MAT3
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
ABE
Applicable Bearings
ⁿ/ₐ
QBQ61-D30
QBQ61
Flange type/Single row be...
S45C
Electroless Nickel Platin...
-
SUJ2
Spring Steel
5
22
6
13
17
12
3.0
6
606ZZ
QBQ62-D30
QBQ62
Flange type/Single row be...
SCM435
Black Oxide
40-45HRC
SUJ2
Spring Steel
5
22
6
13
17
12
3.0
6
606ZZ
QBQ63-D30
QBQ63
Flange type/Single row be...
SUS304
-
-
SUS304
SUS304
5
22
6
13
17
12
3.0
6
606ZZ
QBQ64-D30
QBQ64
Flange type/Single row be...
POM(Black)
-
-
SUJ2
Spring Steel
5
22
6
13
17
12
3.0
6
606ZZ
QBQ91-D30
QBQ91
Flange type/Double row be...
S45C
Electroless Nickel Platin...
-
SUJ2
Spring Steel
10
22
6
13
17
18
3.0
12
606ZZ*2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성