EBY01 15 - Keyless high torque arc tooth synchronous wheel ?¡è S3M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eby01_15.prj},{NB=EBY05-S3M100-34-E-d8},{CODE=EBY05},{PLT=S3M100},{BLT=10},{TOP=3},{PLM=A7075},{FLM=Aluminium Alloy},{BUM=S45C},{SUR=Natural Anodizing},{NUT=34},{PUS=E},{DD=8},{WCWDWE=N/A},{FC=N/A},{ZZFC=0.0},{NUTPOOL=34,36,40,44,48,50,60,72},{PUSPOOL='E','F'},{NA='N/A','N/A'},{FC1='N/A','N/A','FC','FC'},{WCWDWEPOOL='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Belt type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BUM
Bushing material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
EBY01-S3M100-34-E-d8
EBY01
S3M100
10
3
S45C
SPCC
S45C
Black
32.47
31.71
40
28
11
15
26
8
EBY02-S3M100-34-E-d8
EBY02
S3M100
10
3
S45C
SPCC
S45C
Electroless nickel platin...
32.47
31.71
40
28
11
15
26
8
EBY05-S3M100-34-E-d8
EBY05
S3M100
10
3
A7075
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
32.47
31.71
40
28
11
15
26
8
EBY11-S3M150-34-E-d8
EBY11
S3M150
15
3
S45C
SPCC
S45C
Black
32.47
31.71
40
28
17
21
26
8
EBY12-S3M150-34-E-d8
EBY12
S3M150
15
3
S45C
SPCC
S45C
Electroless nickel platin...
32.47
31.71
40
28
17
21
26
8
EBY15-S3M150-34-E-d8
EBY15
S3M150
15
3
A7075
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
32.47
31.71
40
28
17
21
26
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성