DXE01 04 - V-ribbed pulley/PJ-Groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F10-V-belt pulley
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f10/dxe01_04.prj},{NB=DXE02-D20-N4-d8},{CODE=DXE02},{TYPE=Keyway type},{GRO=PJ},{SLOT=2.34±0.03},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{D=20.0},{DPOOL=20,22.4,25,28,31.5,33.5,35.5,37.5,40,42.5,45,47.5,50,53,56,60,63,71,75,80,90,95,100},{N=4},{NPOOL=4,5,6,7,8,9,10,11,12},{DD=8},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
GRO
Groove
ⁿ/ₐ
SLOT
Slot pitch
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
H
[mm]
FF
f
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
M
[mm]
DXE01-D20-N4-d8
DXE01
Keyway type
PJ
2.34±0.03
45
S45C
Blackening
18
10
3
1.4
4
DXE02-D20-N4-d8
DXE02
Keyway type
PJ
2.34±0.03
45
S45C
Electroless nickel platin...
18
10
3
1.4
4
DXE03-D20-N4-d8
DXE03
Keyway type
PJ
2.34±0.03
6061
A6061
Natural anodizing
18
10
3
1.4
4
DXE04-D20-N4-d8
DXE04
Keyway type
PJ
2.34±0.03
6061
A6061
Black anodized
18
10
3
1.4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성