DDC51 62 - Precision cross universal joint, needle bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/ddc51_62.prj},{NB=DDC52-d10},{CODE=DDC52},{TYPE=Single Section • Round Hole},{MAT=SCR440},{ST=-},{APP=2 fixing pins, 2 retaining rings},{DD=10},{LS=4000},{LINK=weblink},{PPATH=ddc51_62/assem/ddc51_62_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Needle bearing type code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
APP
appendix
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
BBTT
b×t
[mm]
NT
Nominal torque
[N·m]
LS
limit speed
[r/min]
DDC51-d10
DDC51
Single Section • Round Ho...
SCR440
blackened
2 fixing pins, 2 retainin...
20
42
21.0
10
5.0
4.5
3×11.4
13.0
4000
DDC52-d10
DDC52
Single Section • Round Ho...
SCR440
-
2 fixing pins, 2 retainin...
20
42
21.0
10
5.0
4.5
3×11.4
13.0
4000
DDC61-d10
DDC61
Single Section • Keyway T...
SCR440
blackened
4 screws
20
42
21.0
10
5.0
4.5
3×11.4
13.0
4000
DDC62-d10
DDC62
Single Section • Keyway T...
SCR440
-
4 screws
20
42
21.0
10
5.0
4.5
3×11.4
13.0
4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성