DBC31 - Parallel wire coupling. Screw clamping type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbc31.prj},{NB=DBC31-D19-d5-e5},{CODE=DBC31},{TYPE=luodingjiajinxing},{MAT=buxiugang},{SUR=-},{FJ=nieliujiao},{D=19},{DD=5},{EE=5},{L=20.0},{L1=6.8},{F=3.40},{M=2.5},{A=5.60},{NJ=4},{AZPC=0.5},{AZPC1=0.05},{AZPC2=+0.1/-0.1},{DXXS=270},{HZS=8000},{LJ=6.2x10*-5},{JGNJ=1.0},{ZL=33},{LINK=webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
L
[mm]
F
F (for food delivery)
[mm]
M
select
[mm]
A
Type A
[mm]
NJ
Allowable torque (N-m)
ⁿ/ₐ
AZPC
Deflection angle (??)
[mm]
AZPC1
eccentric
ⁿ/ₐ
AZPC2
Axial displacement
ⁿ/ₐ
DXXS
Static modulus of elasticity (N-m/rad)
ⁿ/ₐ
HZS
Maximum number of revolutions (r/min)
ⁿ/ₐ
LJ
Moment of inertia (kg-m2)
ⁿ/ₐ
JGNJ
Screw tightening torque (N-m)
ⁿ/ₐ
ZL
Weight (g)
ⁿ/ₐ
DBC31-D16-d5-e5
DBC31
Screw clamping type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
16
17.4
6.0
3.00
2.0
4.74
2
0.5
0.05
+0.1/-0.1
200
8000
2.8x10*-5
1.0
21
DBC31-D19-d5-e5
DBC31
Screw clamping type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
19
20.0
6.8
3.40
2.5
5.60
4
0.5
0.05
+0.1/-0.1
270
8000
6.2x10*-5
1.0
33
DBC31-D24-d6-e6
DBC31
Screw clamping type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
24
25.0
8.5
4.25
3.0
8.00
6
0.5
0.05
+0.1/-0.1
790
6200
2.0x10*-5
1.5
66
DBC31-D29-d8-e8
DBC31
Screw clamping type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
29
30.0
10.2
5.10
3.0
9.00
8
0.5
0.05
+0.1/-0.1
1400
5000
5.2x10*-5
1.5
120
DBC31-D34-d10-e10
DBC31
Screw clamping type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
34
35.0
12.0
6.00
3.0
11.00
12
0.5
0.05
+0.1/-0.1
2200
4300
1.1x10*-4
1.5
183
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성