BKR41 72 - Engineering plastic bearing - arc type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bkr41_72.prj},{NB=BKR51-D19},{CODE=BKR51},{TYPE1=Arc type},{TYPE2=External thread type},{MAT=9Gr18Mo},{MAT1=SUS440C},{MAT2=Polyacetal},{MAT3=SUS303},{D=19},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
MAT2
Lining material
ⁿ/ₐ
MAT3
Shaft material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
H
Hexagonal hole
[mm]
SYZC
Using bearings
ⁿ/ₐ
N
Allowable load
[N]
BKR41-D19
BKR41
Arc type
Unthreaded
9Gr18Mo
SUS440C
Polyacetal
---
6
5
6
6
8
1
2.5
BAF696ZZ
78.0
BKR42-D19
BKR42
Arc type
Unthreaded
GCr15
SUJ2
Polyacetal
---
6
5
6
6
8
1
2.5
BAF696ZZ
78.0
BKR51-D19
BKR51
Arc type
External thread type
9Gr18Mo
SUS440C
Polyacetal
SUS303
6
5
6
6
8
1
2.5
BAF696ZZ
78.0
BKR52-D19
BKR52
Arc type
External thread type
GCr15
SUJ2
Polyacetal
SUS303
6
5
6
6
8
1
2.5
BAF696ZZ
78.0
BKR62-D19
BKR62
Arc type
Hexagon socket type
GCr15
SUJ2
Polyacetal
SUS303
6
5
6
6
8
1
2.5
BAF696ZZ
78.0
BKR72-D19
BKR72
Arc type
Long thread type
GCr15
SUJ2
Polyacetal
SUS303
6
5
6
6
8
1
2.5
BAF696ZZ
78.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성