BKJ52 62 - Lock nut, round, anti-loosening washer
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bkj52_62.prj},{NB=BKJ52-M10-0.75},{CODE=BKJ52},{TYPE=Round lock nut + anti-loosening washer},{XSFS=Kit},{MAT1=SS400},{SUR1=Blackening},{MAT2=SPCC},{SUR2=Chromate treatment },{NS=M10},{LINK=Webxxx},{PPATH=bkj52_62/assem/bkj52_62_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
XSFS
method of sales
ⁿ/ₐ
MAT1
Lock nut material
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment of lock nut
ⁿ/ₐ
MAT2
Anti-loosening washer material
ⁿ/ₐ
SUR2
Anti-loosening washer surface treatment
ⁿ/ₐ
LJ
Pitch
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
GG
g
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
CS
Number of teeth
ⁿ/ₐ
BKJ52-M10-0.75
BKJ52
Round lock nut + anti-loo...
Kit
SS400
Blackening
SPCC
Chromate treatment
0.75
18
13
4
3
2.0
10.0
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
BKJ62-M10-0.75
BKJ62
Round lock nut + anti-loo...
Kit
SUS304
-
SUS304
-
0.75
18
13
4
3
2.0
10.0
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성