BFU61 86 - Bearing with seat/Double bearing guided flange type/L size designated type with retaining ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bfu61_86.prj},{NB=BFU66-623ZZ-L20-S5},{CODE=BFU66},{TYPE1=yuanfalan},{MAT=buxiugang},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208,6010,6210},{MFQ=ZZ},{L=20},{S=5},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfu61_86/assem/bfu61_86_asemtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
G7
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BFU61-623ZZ-L20-S5
BFU61
Round flange
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU62-623ZZ-L20-S5
BFU62
Round flange
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU63-623ZZ-L20-S5
BFU63
Round flange
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU66-623ZZ-L20-S5
BFU66
Round flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU71-623ZZ-L20-S5
BFU71
Method blue
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU81-623ZZ-L20-S5
BFU81
Edge flange
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU82-623ZZ-L20-S5
BFU82
Edge flange
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU86-623ZZ-L20-S5
BFU86
Edge flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성