BFP01 26 - Bearing with seat/Double bearing flange type/L size selection type with retaining ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bfp01_26.prj},{NB=BFP12-623ZZ-L20},{CODE=BFP12},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{L=20},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfp01_26/assem/bfp01_26_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
G7
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
WEB
web
ⁿ/ₐ
BFP01-623ZZ-L20
BFP01
Round flange
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP02-623ZZ-L20
BFP02
Round flange
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP03-623ZZ-L20
BFP03
Round flange
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP04-623ZZ-L20
BFP04
Round flange
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP06-623ZZ-L20
BFP06
Round flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP11-623ZZ-L20
BFP11
Method blue
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP12-623ZZ-L20
BFP12
Method blue
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP13-623ZZ-L20
BFP13
Method blue
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP14-623ZZ-L20
BFP14
Method blue
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP16-623ZZ-L20
BFP16
Method blue
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP21-623ZZ-L20
BFP21
Edge flange
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP22-623ZZ-L20
BFP22
Edge flange
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP23-623ZZ-L20
BFP23
Edge flange
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP24-623ZZ-L20
BFP24
Edge flange
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
BFP26-623ZZ-L20
BFP26
Edge flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
https://www.yhdfa.com/pro...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성