LEB02 - Round flange screw bearing assembly
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb02.prj},{NB=LEB02-10S},{CODE=LEB02},{TYPE=gudingjngxiangzhoucheng},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=fahei},{GG=10S},{DD=10},{T=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{D=34},{R=52},{PCD=42},{G=42},{T1=8.5},{E1=5.0},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{TT=4.5},{S=16},{DIA=12},{D1=12/14/15},{DD3=10 -0.005/-0.012},{A=8},{B=36},{C=15},{M=M10*1.0},{L=11},{T4=5.5},{LINK=webxxx},{A1=10A},{A2=BAY},{A3=6000ZZ},{CODE1=LEB81},{PPATH=leb02/assem/leb02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
1/3/5material
ⁿ/ₐ
MAT1
4material
ⁿ/ₐ
SUR
1/3/4/5surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
specification
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
R
[mm]
PCD
[mm]
G
[mm]
T1
[mm]
E1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
S
[mm]
DIA
Oil seal applicable shaft diameter d4
ⁿ/ₐ
D1
With screw shaft diameter
[mm]
DD3
Shaft end outer diameter
[mm]
A
Shaft end processing size
[mm]
B
Shaft end processing size
[mm]
C
Shaft end processing size
[mm]
M
Nominal thread
[mm]
L
Nominal thread
[mm]
T4
Spacer ring length
[mm]
LEB02-6
LEB02
Fixed side / radial beari...
S45C
SUJ2
Darken
6
6
20
7
13
22.0
22
35
28
28
5.5
3.5
2.9
5.5
3.5
12
9.4
8
6 -0.007/-0.020
4
28
8
M6*0.75
8
5.0
LEB02-8S
LEB02
Fixed side / radial beari...
S45C
SUJ2
Darken
8S
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
14
10
10/12
8 -0.005/-0.012
4
32
9
M8*1.0
10
5.5
LEB02-8
LEB02
Fixed side / radial beari...
S45C
SUJ2
Darken
8
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
14
11.4
10/12
8 -0.005/-0.012
4
32
9
M8*1.0
10
5.5
LEB02-10S
LEB02
Fixed side / radial beari...
S45C
SUJ2
Darken
10S
10
26
10
16
29.5
34
52
42
42
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
16
12
12/14/15
10 -0.005/-0.012
8
36
15
M10*1.0
11
5.5
LEB02-10
LEB02
Fixed side / radial beari...
S45C
SUJ2
Darken
10
10
26
10
16
29.5
34
52
42
42
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
16
14.4
12/14/15
10 -0.005/-0.012
8
36
15
M10*1.0
11
5.5
LEB02-12
LEB02
Fixed side / radial beari...
S45C
SUJ2
Darken
12
12
26
10
16
29.5
36
54
44
44
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
19
15.4
14/15/16
12 -0.005/-0.012
10
36
15
M12*1.0
11
5.5
LEB02-15
LEB02
Fixed side / radial beari...
S45C
SUJ2
Darken
15
15
30
13
17
36.0
40
63
50
52
12.0
6.0
5.5
9.5
5.5
22
19.4
18/20
15 -0.005/-0.012
12
47
20
M15*1.0
13
10.0
LEB02-20
LEB02
Fixed side / radial beari...
S45C
SUJ2
Darken
20
20
48
18
30
50.0
57
85
70
68
12.0
10.0
6.6
11.0
6.5
30
25.4
25/28/30
20 -0.005/-0.014
17
62
25
M20*1.0
17
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성