LCL31 - Grinding ball screw ????¨¬??¨¬ Standard nut type ????¨¬??¨¬ Shaft diameter 15 ????¨¬??¨¬ Lead 5/10/20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lcl31.prj},{NB=LCL31-15-5-L150},{SGZJ=15},{CD=850},{COJ=1640},{CODE=LCL31},{TYPE=biaozhunluomaoxing},{ACC=C5},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{HT1=gaoping},{HT2=sentancuihuo},{HRD1=56-62hrc},{HRD2=56-62hrc},{DC=5},{LPOOL=[150:1100/1]},{LMHQS=3},{LWXX=youxuan},{ZFXJX=C5T(0.005mmyixia)},{LAPOOL='N/A','LA'},{LBPOOL='N/A','LB'},{LCPOOL1='N/A','LC'},{LCPOOL2='NO'},{LDPOOL1='N/A','LD'},{LDPOOL2='NO'},{LEPOOL1='N/A','LE'},{LEPOOL2='NO'},{LEEPOOL1=[13:30/1]},{LNPOOL1='N/A','LN'},{LNPOOL2='NO'},{LNNPOOL1=[18:30/1]},{L=150},{Y=78},{LA=N/A},{LB=N/A},{LC=N/A},{LD=N/A},{LDD=0},{Q=0},{LE=N/A},{LEE=0},{LN=N/A},{LNN=0},{LG=N/A},{LGG=0},{LH=N/A},{LHH=0},{S=0},{LJ=N/A},{LJJ=0},{LP=N/A},{LPP=0},{LQ=N/A},{LQQ=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
ACC
Accuracy level
ⁿ/ₐ
MAT1
Screw material
ⁿ/ₐ
MAT2
Nut material
ⁿ/ₐ
HT1
Screw heat treatment
ⁿ/ₐ
HT2
Nut heat treatment
ⁿ/ₐ
HRD1
Screw hardness
ⁿ/ₐ
HRD2
Nut hardness
ⁿ/ₐ
SGZJ
Screw shaft diameter
[mm]
DC
Lead
[mm]
LMHQS
Nut ring number
ⁿ/ₐ
LWXX
Thread rotation
ⁿ/ₐ
ZFXJX
Axial direction clearance
ⁿ/ₐ
CD
Basic rated load (moving)
ⁿ/ₐ
COJ
Basic rated load (static)
ⁿ/ₐ
LCL31-15-5-L150
LCL31
Standard nut type
C5
S55C
SCM415H
high frequency
Carburizing and quenching
56-62HRC
56-62HRC
15
5
3
Right hand
C5T (below 0.005mm)
850
1640
LCL31-15-10-L150
LCL31
Standard nut type
C5
S55C
SCM415H
high frequency
Carburizing and quenching
56-62HRC
56-62HRC
15
10
3
Right hand
C5T (below 0.005mm)
840
1610
LCL31-15-20-L150
LCL31
Standard nut type
C5
S55C
SCM415H
high frequency
Carburizing and quenching
56-62HRC
56-62HRC
15
20
2
Right hand
C5T (below 0.005mm)
560
1050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성