LMY51 61 - Linear bearing housing unit, shaft sliding type, single lining type / double lining type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmy51_61.prj},{NB=LMY51-d30-H30},{CODE=LMY51},{TYPE=danchenxing},{CODE1=LMC02xielie},{MAT=lvhejin},{SUR=benseyangjiyanghua},{SYHJWD=-15-80},{DD=30},{H=30},{HPOOL=30,40,50},{L=105},{T=74},{T1=55},{TT=20},{W=65},{C=18},{L1=85},{DD1=9.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CODE1
Using bearing code
ⁿ/ₐ
MAT
Fixing material
ⁿ/ₐ
SUR
Fixing surface treatment
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
[°C]
DD
Disk diameter d
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
TT
t
[mm]
W
W (none)
[mm]
C
[mm]
L1
L
[mm]
DD1
D1-gas source processing component
[mm]
LMY51-d12-H15
LMY51
Single lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
12
58
30.0
8
30
8
46
5.5
LMY51-d16-H20
LMY51
Single lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
16
68
40.0
10
40
11
56
5.5
LMY51-d20-H20
LMY51
Single lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
20
72
42.0
12
44
12
60
5.5
LMY51-d25-H25
LMY51
Single lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
25
90
52.5
15
55
16
75
6.6
LMY51-d30-H30
LMY51
Single lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
30
105
62.5
20
65
18
85
9.0
LMY61-d12-H15
LMY61
Double lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
12
58
30.0
8
30
8
46
5.5
LMY61-d16-H20
LMY61
Double lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
16
68
40.0
10
40
11
56
5.5
LMY61-d20-H20
LMY61
Double lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
20
72
42.0
12
44
12
60
5.5
LMY61-d25-H25
LMY61
Double lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
25
90
52.5
15
55
16
75
6.6
LMY61-d30-H30
LMY61
Double lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
30
105
62.5
20
65
18
85
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성