J-OBK71 - Aluminum plastic sliding bearing seat (single piece)/Open type/Precision
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/j-obk71.prj},{NB=J-OBK71-d12},{CODE=J-OBK71},{TYPE=Precision},{TYPE1=Open type},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=PTFE},{SUR=anodic oxidation},{DD=12},{S2=M5},{LINK=Website link},{Q1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Base material
ⁿ/ₐ
MAT1
intima material
ⁿ/ₐ
SUR
Base surface preparation
ⁿ/ₐ
DTOL
dtol
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
HH
h
[mm]
U
U°
[mm]
W1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
FMAX1
dynamic load 0°
[N]
FMAX2
dynamic load 90°
[N]
FMAX3
dynamic load 180°
[N]
FMAX4
Static load 0°
[N]
FMAX5
Static load 90°
[N]
FMAX6
Static load 180°
[N]
WEI
weight
[g]
J-OBK71-d12
J-OBK71
Precision
Open type
aluminium alloy
PTFE
anodic oxidation
+0.043/+0.016
40
27.6
8
17
80
28
M5deep10
M5
39
26
3840
3190
960
7680
6381
1920
79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성