WIG11 16 - Cylinder mount(Single)/L type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wig11_16.prj},{NB=WIG13-20-D12},{CODE=WIG13},{TYPE=L type Standard},{CYL=Flange mounting},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{ACY=20},{ACYPOOL=20,25},{DTOL=+0.2/+0.1},{H1=25},{H2=8},{T=2.5},{U=25},{V=18},{DD=5.5},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CYL
Cylinder installation form
ⁿ/ₐ
MAT
National standard Material
ⁿ/ₐ
MAT1
Quite Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
WIG11-20-D12
WIG11
L type Standard
Flange mounting
45
S45C
Blackening
12
+0.2/+0.1
10
51
43
25
8
36
2.5
25
18
5.5
4.5
14.0
-
-
WIG12-20-D12
WIG12
L type Standard
Flange mounting
45
S45C
Hard chrome plating
12
+0.2/+0.1
10
51
43
25
8
36
2.5
25
18
5.5
4.5
14.0
-
-
WIG13-20-D12
WIG13
L type Standard
Flange mounting
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.2/+0.1
10
51
43
25
8
36
2.5
25
18
5.5
4.5
14.0
-
-
WIG14-20-D12
WIG14
L type Widened
Flange mounting
45
S45C
Blackening
12
+0.2/+0.1
10
75
43
25
8
55
2.5
25
18
5.5
4.5
14.0
M10x1.0
M8
WIG15-20-D12
WIG15
L type Widened
Flange mounting
45
S45C
Hard chrome plating
12
+0.2/+0.1
10
75
43
25
8
55
2.5
25
18
5.5
4.5
14.0
M10x1.0
M8
WIG16-20-D12
WIG16
L type Widened
Flange mounting
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.2/+0.1
10
75
43
25
8
55
2.5
25
18
5.5
4.5
14.0
M10x1.0
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성