WHD51 - Floating joint, cylinder connector, internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whd51-asmtab.prj},{NB=WHD51-M8-1.25},{CODE=WHD51},{TYPE=Tapped type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=43-48HRC},{M=8},{PIT=1.25},{L=8},{LTOL=-0.05/-0.10},{D=13},{DTOL=0/-0.15},{T=9},{TT=4},{LL=8},{LLTOL=+0.05/0},{S=17},{EE=19.6},{D1=14.0},{D1TOL=+0.1/0},{B=23},{T1=13},{A=52},{F=24},{F1=10},{P=38},{DD=6.6},{DD1=11.0},{HH1=6.5},{L1=22},{PPATH=whd51/assem/whd51-asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PIT
Pitch
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
LL
l
[mm]
LLTOL
tolerance
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
tolerance
[mm]
B
??
[mm]
T1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
L1
[mm]
WHD51-M3-0.5
WHD51
Internal thread type
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
3
0.50
4
6
0/-0.15
5
3
4
+0.05/0
8
9.2
6.5
+0.1/0
12
8
34
13
5
24
4.5
8.0
4.4
13
WHD51-M4-0.7
WHD51
Internal thread type
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
4
0.70
4
7
0/-0.15
6
3
4
+0.05/0
10
11.5
8.0
+0.1/0
14
8
36
15
6
26
4.5
8.0
4.4
14
WHD51-M5-0.8
WHD51
Internal thread type
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
5
0.80
6
8
0/-0.15
7
3
6
+0.05/0
12
13.9
9.0
+0.1/0
17
10
42
18
7
30
5.5
9.5
5.4
17
WHD51-M6-1.0
WHD51
Internal thread type
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
6
1.00
6
10
0/-0.15
8
4
6
+0.05/0
14
16.2
11.0
+0.1/0
19
11
44
20
8
32
5.5
9.5
5.4
19
WHD51-M8-1.25
WHD51
Internal thread type
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
8
1.25
8
13
0/-0.15
9
4
8
+0.05/0
17
19.6
14.0
+0.1/0
23
13
52
24
10
38
6.6
11.0
6.5
22
WHD51-M10-1.25
WHD51
Internal thread type
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
10
1.25
8
16
0/-0.15
11
4
8
+0.05/0
21
24.2
18.0
+0.1/0
28
13
56
30
12
42
6.6
11.0
6.5
24
WHD51-M12-1.25
WHD51
Internal thread type
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
12
1.25
12
21
0/-0.15
13
4
12
+0.05/0
26
30.0
23.0
+0.1/0
34
17
70
36
15
52
9.0
14.0
8.6
30
WHD51-M14-1.5
WHD51
Internal thread type
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
14
1.50
12
21
0/-0.15
13
4
12
+0.05/0
26
30.0
23.0
+0.1/0
34
17
70
36
15
52
9.0
14.0
8.6
30
WHD51-M16-1.5
WHD51
Internal thread type
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
16
1.50
15
25
0/-0.15
15
5
15
+0.05/0
30
34.6
27.0
+0.1/0
38
21
84
43
19
62
11.0
17.0
10.5
36
WHD51-M18-1.5
WHD51
Internal thread type
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
18
1.50
15
25
0/-0.15
15
5
15
+0.05/0
30
34.6
27.0
+0.1/0
38
21
84
43
19
62
11.0
17.0
10.5
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성