YLWSH YLUSH - Extension spring with hanging plate
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ylwsh_ylush.prj},{NB=YLWSH-D5-L500-A},{CODE=YLWSH},{TYPE=Outside diameter standard type/L dimension fixed type},{MAT1=SWP-A},{SUR1=blackened},{MAT2=SPCC},{SUR2=blackened},{D=5},{L=500},{SHA=A},{LINK=website link},{PPATH=ylwsh_ylush/assem/ylwsh_ylush_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
spring material
ⁿ/ₐ
SUR1
Spring surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Hanging board material
ⁿ/ₐ
SUR2
Siding surface treatment
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
A
A size
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
TEN
initial tension
[N]
SPR
spring constant
[N/mm]
DIS
maximum displacement
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
YLWSH-D5-L500-A
YLWSH
Outside diameter standard...
SWP-A
blackened
SPCC
blackened
500
0.6
536
5
10
1.01
0.02
70%
ylwsh_ylush/assem/ylwsh_y...
YLUSH-D5-L500-A
YLUSH
Outside diameter standard...
SUS304
-
SUS304
-
500
0.6
536
5
10
1.32
0.02
70%
ylwsh_ylush/assem/ylwsh_y...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성