BLW63-g6 65-g6 - Straight rod type negative tolerance locating pin, One end R type and one end taper angle type g6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blw63-g6_65-g6.prj},{NB=BLW63-g6-D2-L6},{CODE=BLW63-g6},{TYPE=One end R type and one end taper angle type},{THE=g6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{D=2.0},{L=6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
THE
The tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
DTHE
D The tolerance
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
BLW63-g6-D2-L6
BLW63-g6
One end R type and one en...
g6
GCr15
SUJ2
56HRC~
-0.002/-0.008
1.0
BLW64-g6-D2-L6
BLW64-g6
One end R type and one en...
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-0.002/-0.008
1.0
BLW65-g6-D2-L6
BLW65-g6
One end R type and one en...
g6
9Cr18Mo
SUS440C
56HRC~
-0.002/-0.008
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성