BLW51-h7 62-g6 - Straight rod type negative tolerance locating pin · standard type · h7/g6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blw51-h7_62-g6.prj},{NB=BLW53-h7-D1.5-L5},{CODE=BLW53-h7},{TYPE=standard},{THE=h7},{MAT=SUS440C},{HRD=45~50HRC},{D=1.5},{DTHE=0/-0.010},{L=5},{LPOOL=5,6,8,10},{V1=0.2},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
THE
tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
BLW51-h7-D2-L6
BLW51-h7
Standard type
h7
SUJ2
56HRC~
2.0
0/-0.010
1.5
BLW51-h7-D2.5-L6
BLW51-h7
Standard type
h7
SUJ2
56HRC~
2.5
0/-0.010
1.5
BLW51-h7-D3-L6
BLW51-h7
Standard type
h7
SUJ2
56HRC~
3.0
0/-0.010
1.5
BLW51-h7-D4-L8
BLW51-h7
Standard type
h7
SUJ2
56HRC~
4.0
0/-0.012
2.0
BLW51-h7-D5-L8
BLW51-h7
Standard type
h7
SUJ2
56HRC~
5.0
0/-0.012
2.0
BLW51-h7-D6-L8
BLW51-h7
Standard type
h7
SUJ2
56HRC~
6.0
0/-0.012
2.5
BLW51-h7-D8-L10
BLW51-h7
Standard type
h7
SUJ2
56HRC~
8.0
0/-0.015
2.5
BLW51-h7-D10-L15
BLW51-h7
Standard type
h7
SUJ2
56HRC~
10.0
0/-0.015
3.0
BLW52-h7-D1-L5
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
1.0
0/-0.010
1.0
BLW52-h7-D1.5-L5
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
1.5
0/-0.010
1.0
BLW52-h7-D2-L5
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
2.0
0/-0.010
1.5
BLW52-h7-D3-L6
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
3.0
0/-0.010
1.5
BLW52-h7-D4-L8
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
4.0
0/-0.012
2.0
BLW52-h7-D5-L8
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
5.0
0/-0.012
2.0
BLW52-h7-D6-L10
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
6.0
0/-0.012
2.5
BLW52-h7-D8-L15
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
8.0
0/-0.015
2.5
BLW52-h7-D10-L15
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
10.0
0/-0.015
3.0
BLW52-h7-D12-L30
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
12.0
0/-0.018
3.0
BLW52-h7-D13-L30
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
13.0
0/-0.018
3.0
BLW52-h7-D16-L35
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
16.0
0/-0.018
4.0
BLW52-h7-D20-L45
BLW52-h7
Standard type
h7
SUS304
-
20.0
0/-0.021
4.0
BLW53-h7-D1-L5
BLW53-h7
Standard type
h7
SUS440C
45~50HRC
1.0
0/-0.010
0.2
BLW53-h7-D1.5-L5
BLW53-h7
Standard type
h7
SUS440C
45~50HRC
1.5
0/-0.010
0.2
BLW53-h7-D2-L5
BLW53-h7
Standard type
h7
SUS440C
45~50HRC
2.0
0/-0.010
1.5
BLW53-h7-D2.5-L6
BLW53-h7
Standard type
h7
SUS440C
45~50HRC
2.5
0/-0.010
1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성