BLV51 55 - Straight rod type positive tolerance positioning pin with vent groove type/standard type positive tolerance
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blv51_55.prj},{NB=BLV52-D5-L10},{CODE=BLV52},{TYPE=One End Female Thread Type with ventilation slots},{THE=+0.010/+0.005},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=-},{D=5},{L=10},{W=0.15},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
THE
The tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
M
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
W
[mm]
BLV51-D5-L10
BLV51
One End Female Thread Typ...
+0.010/+0.005
GCr15
SUJ2
58HRC~
3
6
2.0
0.5
0.15
BLV52-D5-L10
BLV52
One End Female Thread Typ...
+0.010/+0.005
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
6
2.0
0.5
0.15
BLV53-D5-L10
BLV53
One End Female Thread Eco...
+0.010/+0.005
45
S45C
35-45HRC~
3
6
2.0
0.5
0.15
BLV55-D4-L8
BLV55
One End Female Thread Typ...
+0.010/+0.005
9Cr18Mo
SUS440C
56HRC~
2
4
1.5
0.5
0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성