TBP11 12B - Retaining ring ??¡§¡§ E type (for shaft) ??¡§¡§ spring steel / stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp11_12.prj},{NB=TBP11-9},{CODE=TBP11},{TYPE=E},{MAT=Spring steel},{HRC=42-51HRC},{SUR=black coating},{SP=9.0},{DD=9.0},{DDGC=0/-0.15},{D=18},{DGC=+0.2/-0.2},{H=7.8},{HGC=0/-0.35},{TT=0.80},{TGC=+0.04/-0.04},{BB=2.0},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
[mm]
DD
d
[mm]
DDGC
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DGC
D tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HGC
H tolerance
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TGC
t tolerance
ⁿ/ₐ
TBP11-1.2
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
1.2
1.2
0/-0.09
3
+0.1/-0.1
1.0
0/-0.25
0.30
+0.025/-0.025
TBP11-1.5
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
1.5
1.5
0/-0.09
4
+0.1/-0.1
1.3
0/-0.25
0.40
+0.03/-0.03
TBP11-2
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
2.0
2.0
0/-0.09
5
+0.2/-0.2
1.7
0/-0.25
0.40
+0.03/-0.03
TBP11-2.5
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
2.5
2.5
0/-0.09
6
+0.2/-0.2
2.1
0/-0.25
0.40
+0.03/-0.03
TBP11-3
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
3.0
3.0
0/-0.09
7
+0.2/-0.2
2.6
0/-0.25
0.60
+0.04/-0.04
TBP11-4
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
4.0
4.0
0/-0.12
9
+0.2/-0.2
3.5
0/-0.30
0.60
+0.04/-0.04
TBP11-5
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
5.0
5.0
0/-0.15
11
+0.2/-0.2
4.3
0/-0.35
0.60
+0.04/-0.04
TBP11-6
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
6.0
6.0
0/-0.15
12
+0.2/-0.2
5.2
0/-0.35
0.80
+0.04/-0.04
TBP11-7
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
7.0
7.0
0/-0.15
14
+0.2/-0.2
6.1
0/-0.35
0.80
+0.04/-0.04
TBP11-8
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
8.0
8.0
0/-0.15
16
+0.2/-0.2
6.9
0/-0.35
0.80
+0.04/-0.04
TBP11-9
TBP11
Type E
Spring steel
42-51HRC
Phosphate black
9.0
9.0
0/-0.15
18
+0.2/-0.2
7.8
0/-0.35
0.80
+0.04/-0.04
TBP12-1.2
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
1.2
1.2
0/-0.09
3
+0.1/-0.1
1.0
0/-0.25
0.30
+0.025/-0.025
TBP12-1.5
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
1.5
1.5
0/-0.09
4
+0.1/-0.1
1.3
0/-0.25
0.40
+0.03/-0.03
TBP12-2
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
2.0
2.0
0/-0.09
5
+0.2/-0.2
1.7
0/-0.25
0.40
+0.03/-0.03
TBP12-2.5
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
2.5
2.5
0/-0.09
6
+0.2/-0.2
2.1
0/-0.25
0.40
+0.03/-0.03
TBP12-3
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
3.0
3.0
0/-0.09
7
+0.2/-0.2
2.6
0/-0.25
0.60
+0.04/-0.04
TBP12-4
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
4.0
4.0
0/-0.12
9
+0.2/-0.2
3.5
0/-0.30
0.60
+0.04/-0.04
TBP12-5
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
5.0
5.0
0/-0.15
11
+0.2/-0.2
4.3
0/-0.35
0.60
+0.04/-0.04
TBP12-6
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
6.0
6.0
0/-0.15
12
+0.2/-0.2
5.2
0/-0.35
0.80
+0.04/-0.04
TBP12-7
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
7.0
7.0
0/-0.15
14
+0.2/-0.2
6.1
0/-0.35
0.80
+0.04/-0.04
TBP12-8
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
8.0
8.0
0/-0.15
16
+0.2/-0.2
6.9
0/-0.35
0.80
+0.04/-0.04
TBP12-9
TBP12
Type E
SUS420J2
35-44HRC
-
9.0
9.0
0/-0.15
18
+0.2/-0.2
7.8
0/-0.35
0.80
+0.04/-0.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성