TBK41 42 - Hex nuts
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbk41_42.prj},{NB=TBK41-M16},{CODE=TBK41},{TYPE=Uxing},{MAT=S45C},{SUR=zinc plating},{M=16},{P=2.00},{S=24.0},{STOL=0/-0.35},{HH=16.0},{HHTOL=+0.5/-0.5},{MM=13.0},{EE=27.7},{NJ=155.0},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
ⁿ/ₐ
S
[mm]
STOL
Stol
[mm]
HH
h
[mm]
HHTOL
htol
[mm]
MM
m
[mm]
EE
(e)
[mm]
NJ
Tightening torque
[N/m]
TBK41-M4
TBK41
U type
S45C
Galvanized
4
0.70
7.0
0/-0.2
4.2
+0.3/-0.3
3.0
8.1
2.2
TBK41-M5
TBK41
U type
S45C
Galvanized
5
0.80
8.0
0/-0.2
5.1
+0.3/-0.3
3.9
9.2
4.4
TBK41-M6
TBK41
U type
S45C
Galvanized
6
1.00
10.0
0/-0.2
6.0
+0.3/-0.3
4.2
11.5
7.4
TBK41-M8
TBK41
U type
S45C
Galvanized
8
1.25
13.0
0/-0.25
8.0
+0.4/-0.4
6.1
15.0
18.0
TBK41-M10
TBK41
U type
S45C
Galvanized
10
1.50
16.0
0/-0.25
10.0
+0.4/-0.4
7.1
19.6
36.0
TBK41-M12
TBK41
U type
S45C
Galvanized
12
1.75
18.0
0/-0.35
12.0
+0.4/-0.4
9.0
21.9
62.0
TBK41-M16
TBK41
U type
S45C
Galvanized
16
2.00
24.0
0/-0.35
16.0
+0.5/-0.5
13.0
27.7
155.0
TBK42-M4
TBK42
U type
SUS304
-
4
0.70
7.0
0/-0.2
4.2
+0.3/-0.3
3.0
8.1
1.9
TBK42-M5
TBK42
U type
SUS304
-
5
0.80
8.0
0/-0.2
5.1
+0.3/-0.3
3.9
9.2
3.8
TBK42-M6
TBK42
U type
SUS304
-
6
1.00
10.0
0/-0.2
6.0
+0.3/-0.3
4.2
11.5
6.5
TBK42-M8
TBK42
U type
SUS304
-
8
1.25
13.0
0/-0.25
8.0
+0.4/-0.4
6.1
15.0
16.0
TBK42-M10
TBK42
U type
SUS304
-
10
1.50
17.0
0/-0.25
10.0
+0.4/-0.4
7.1
19.6
31.0
TBK42-M12
TBK42
U type
SUS304
-
12
1.75
19.0
0/-0.35
12.0
+0.4/-0.4
9.0
21.9
55.0
TBK42-M16
TBK42
U type
SUS304
-
16
2.00
24.0
0/-0.35
16.0
+0.5/-0.5
13.0
27.7
135.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성